Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3115 € - 10,8603 € | 4 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
1,1344 € - 1,1936 € | 100 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Negro
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
2,6112 € - 2,749 € | 350 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,3519 € - 0,3704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,2766 € - 0,2906 € | 14370 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
2,044 € - 2,1516 € | 570 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
1,10 € - 1,1581 € | 11299 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,3088 € - 0,325 € | 11955 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicona
|
0.689 in
17.5 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,2766 € - 0,2906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
Amarillo
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicona
|
0.728 in
18.5 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,0955 € - 0,1006 € | 86492 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,118 € - 0,1242 € | 7479 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
1,7996 € - 1,8943 € | 59 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Negro
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,8794 € - 0,9256 € | 12080 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicona
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sin lengüeta
|
2
|
||
5,7261 € - 6,0275 € | 150 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Rojo
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,0675 € - 0,071 € | 84946 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
Sin lengüeta
|
5
|
||
9,8702 € - 10,3869 € | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
6
|
||
1,1506 € - 1,2108 € | 193 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
1,0913 € - 1,1484 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
Azul
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicona
|
0.768 in
19.5 mm
|
Sin lengüeta
|
2
|
||
0,2923 € - 0,6462 € | 3497 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
GTP
|
1.28 in
32.5 mm
|
Sin lengüeta
|
4
|
||
0,2856 € - 0,3005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar