Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3454 € - 0,3637 € | 481 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,3594 € - 0,3788 € | 3811 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,1799 € - 0,1894 € | 12313 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,0635 € - 0,0668 € | 53734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,2583 € - 0,2723 € | 6481 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,0325 € - 0,0342 € | 190 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,118 € - 0,1242 € | 7479 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
1,5155 € - 1,595 € | 994 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Negro
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
18,6636 € - 19,6441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
5 in
127.0 mm
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,0955 € - 0,1006 € | 86492 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
4,6014 € - 4,8435 € | 5842 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Azul
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,1502 € - 0,1581 € | 56507 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,2612 € - 0,275 € | 7549 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Rojo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicona
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
10377550 | 0,4413 € - 0,4649 € | 5146 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
|
0,2841 € - 0,2992 € | 9680 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,2766 € - 0,2906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
Amarillo
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicona
|
0.728 in
18.5 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
42,4081 € - 44,636 € | 20 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sin lengüeta
|
6
|
||
1,2044 € - 1,2679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
Azul
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
2
|
||
0,7362 € - 0,7749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.78 in
19.8 mm
|
Negro
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
0,10 € - 0,1052 € | 47991 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicona
|
1.929 in
49.0 mm
|
Sin lengüeta
|
5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar