Los tapones roscados antivibración BSP están pensados para disminuir las vibraciones y el ruido en los sistemas mecánicos. Su forma dentada evita el aflojamiento inducido por las vibraciones, a la vez que mantiene una sujeción sólida en el collarín de los tubos.
Material: PEBD Color: Transparente Código De La Serie: SR6112
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | H | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,138 € - 0,3052 € | 4499 En stock |
3/8" x 19
|
PEBD
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,1909 € - 0,2008 € | 220 En stock |
5/8" x 14
|
PEBD
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Rosca BSP
|
||
10074695 | 0,1909 € - 0,2008 € | 2000 En stock |
3/4" x 14
|
PEBD
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Rosca BSP
|
|
0,1433 € - 0,1511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4" x 19
|
PEBD
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,172 € - 0,3798 € | 644 En stock |
1/2" x 14
|
PEBD
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
Rosca BSP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar