Los tapones ciegos Snap-Fit están diseñados para sellar orificios y aberturas no utilizados sin necesidad de fijaciones ni adhesivos. El mecanismo de encaje a presión garantiza una conexión segura que impide la extracción accidental, incluso bajo presión o vibración. Ofrece una gran resistencia a los impactos y protege contra el polvo, la humedad y los contaminantes. Fácil de instalar con un simple empujón o chasquido. Ideal para su aplicación en las industrias manufacturera, electrónica y de la construcción.Ofrecen un sellado seguro y fiable sin fijaciones ni adhesivos adicionales.Ofrecen una gran resistencia a los impactos y mantienen el polvo, la humedad y otros contaminantes fuera del orificio.Son fáciles de instalar, ya que solo requieren empujarlos o encajarlos en su sitio, sin necesidad de herramientas. Material: PEBD Color: Negro, Natural Código De La Serie: SR1760
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | d1 | Color | H | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10085332 | 0,2206 € - 0,4876 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
1.949 in
 
49.5 mm
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.386 in
 
9.8 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
|
| 0,1759 € - 0,3889 € | 9045 En stock | 
 
1.555 in
 
39.5 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.386 in
 
9.8 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,0904 € - 0,1998 € | 3971 En stock | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.386 in
 
9.8 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 10085837 | 0,295 € - 0,6522 € | 291 En stock | 
 
2.323 in
 
59.0 mm
 
 | 
 
1.87 in
 
47.5 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.386 in
 
9.8 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
|
| 0,1394 € - 0,3081 € | 1366 En stock | 
 
1.319 in
 
33.5 mm
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.386 in
 
9.8 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,1976 € - 0,4368 € | 149 En stock | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
1.24 in
 
31.5 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,1015 € - 0,2243 € | 20500 En stock | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,1128 € - 0,2495 € | 2472 En stock | 
 
1.083 in
 
27.5 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.386 in
 
9.8 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,3316 € - 0,7329 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
2.461 in
 
62.5 mm
 
 | 
 
2.008 in
 
51.0 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,3139 € - 0,6941 € | 1000 En stock | 
 
2.421 in
 
61.5 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.386 in
 
9.8 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,157 € - 0,347 € | 1500 En stock | 
 
1.437 in
 
36.5 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.386 in
 
9.8 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 10072776 | 0,0876 € - 0,1938 € | 8470 En stock | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
|
| 0,1316 € - 0,2911 € | 5000 En stock | 
 
1.24 in
 
31.5 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Natural
 
 | 
 
0.386 in
 
9.8 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,1011 € - 0,1063 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Negro
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0647 € - 0,0682 € | 6400 En stock | 
 
0.583 in
 
14.8 mm
 
 | 
 
0.323 in
 
8.2 mm
 
 | 
 
Negro
 
 | 
 
0.465 in
 
11.8 mm
 
 | 
 | 
 
2
 
 | 
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar