Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.
La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Se utilizan en diversas aplicaciones.
Material: PEBD Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | H | D | d2 | Material | d1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0708 € - 0,0744 € | 45234 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PEBD
|
0.492 in
12.5 mm
|
2
|
||
0,0353 € - 0,0371 € | 5409 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PEBD
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
0,0353 € - 0,0371 € | 477 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PEBD
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
0,0708 € - 0,0744 € | 14000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEBD
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
0,0353 € - 0,0371 € | 5000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,0708 € - 0,0744 € | 11970 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
PEBD
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
0,0425 € - 0,0447 € | 4655 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
0,0425 € - 0,0447 € | 13079 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
0,2314 € - 0,5116 € | 100 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
PEBD
|
0.268 in
6.8 mm
|
1
|
||
0,1059 € - 0,1115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
0,0778 € - 0,0819 € | 17826 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
PEBD
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
||
0,1132 € - 0,119 € | 16032 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
PEBD
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
0,2436 € - 0,5385 € | 2641 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
PEBD
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
10073148 | 0,0599 € - 0,1325 € | 84774 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PEBD
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
|
0,1448 € - 0,3201 € | 4000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
PEBD
|
0.87 in
22.1 mm
|
1
|
||
0,1132 € - 0,119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
PEBD
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
0,0456 € - 0,1008 € | 18182 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
0,6489 € - 1,433 € | 150 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
PEBD
|
2.335 in
59.3 mm
|
1
|
||
0,1637 € - 0,362 € | 4215 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
PEBD
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
0,1132 € - 0,119 € | 119828 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar