Menu Search

Tapones con lengüeta central

En stock

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H D d2 Material d1 Tipo Compra
0,0771 € - 0,1199 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
35.5 mm
LDPE - PIR
32.0 mm
Tapered
0,0861 € - 0,134 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
45.0 mm
LDPE - PIR
42.5 mm
Tapered
  • de 4
Tapón con lengüeta central 32.0 mm LDPE - PIR Amarillo

20572754

Rango de precios
0,1199 € - 0,0771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 42.5 mm LDPE - PIR Amarillo

20572792

Rango de precios
0,134 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Código de material
    3923509000