Menu Search

Tapones con lengüeta lateral

En stock

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Color Material D Compra
0,0696 € - 0,1539 € 26000 En stock
7.0 mm
5.0 mm
Natural
TPE
11.0 mm
0,2307 € - 0,51 € 1900 En stock
50.8 mm
46.8 mm
Azul
PEBD
53.9 mm
0,1139 € - 0,2519 € 15500 En stock
13.5 mm
11.5 mm
Natural
TPE
17.5 mm
0,1195 € - 0,2642 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.4 mm
23.2 mm
Azul
PEBD
29.4 mm
0,2001 € - 0,4424 € 30100 En stock
49.5 mm
45.2 mm
Azul
PEBD
53.9 mm
0,1324 € - 0,2928 € 4488 En stock
27.7 mm
24.5 mm
Azul
PEBD
31.8 mm
0,1654 € - 0,3656 € 24600 En stock
40.6 mm
36.8 mm
Azul
PEBD
44.5 mm
0,1173 € - 0,2593 € 12500 En stock
14.5 mm
12.5 mm
Natural
TPE
18.5 mm
0,1904 € - 0,4209 € 49600 En stock
28.0 mm
25.0 mm
Natural
TPE
32.0 mm
0,0899 € - 0,1988 € 3005 En stock
23.2 mm
20.4 mm
Azul
PEBD
26.9 mm
0,076 € - 0,168 € 4900 En stock
15.8 mm
13.5 mm
Azul
PEBD
19.1 mm
0,1017 € - 0,2249 € 34000 En stock
12.5 mm
10.5 mm
Natural
TPE
16.5 mm
0,1668 € - 0,3686 € 1200 En stock
21.5 mm
19.0 mm
Natural
TPE
25.5 mm
0,1403 € - 0,3103 € 1600 En stock
17.0 mm
14.5 mm
Natural
TPE
21.0 mm
0,1806 € - 0,3994 € 900 En stock
40.6 mm
39.6 mm
Azul
PEBD
47.6 mm
0,3378 € - 0,7467 € 900 En stock
57.4 mm
56.7 mm
Azul
PEBD
63.5 mm
0,1612 € - 0,3564 € 8200 En stock
19.5 mm
17.5 mm
Natural
TPE
23.5 mm
0,1849 € - 0,4086 € 51800 En stock
25.5 mm
22.5 mm
Natural
TPE
29.5 mm
0,1251 € - 0,2765 € 11000 En stock
15.5 mm
13.5 mm
Natural
TPE
19.5 mm
0,0952 € - 0,2104 € 112190 En stock
11.5 mm
9.5 mm
Natural
TPE
15.5 mm
  • de 4
Tapón con lengüeta lateral 7.0 mm 5.0 mm TPE Natural

10275900

Rango de precios
0,1539 € - 0,0696 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 50.8 mm 46.8 mm PEBD Azul

10162835

Rango de precios
0,51 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 13.5 mm 11.5 mm TPE Natural

10275962

Rango de precios
0,2519 € - 0,1139 €

Niveles de existencias
15500 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 26.4 mm 23.2 mm PEBD Azul

10162736

Rango de precios
0,2642 € - 0,1195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 49.5 mm 45.2 mm PEBD Azul

10162828

Rango de precios
0,4424 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
30100 En stock
Atributos
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 27.7 mm 24.5 mm PEBD Azul

10162743

Rango de precios
0,2928 € - 0,1324 €

Niveles de existencias
4488 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 40.6 mm 36.8 mm PEBD Azul

10162781

Rango de precios
0,3656 € - 0,1654 €

Niveles de existencias
24600 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 14.5 mm 12.5 mm TPE Natural

10275979

Rango de precios
0,2593 € - 0,1173 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 28.0 mm 25.0 mm TPE Natural

10276068

Rango de precios
0,4209 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
49600 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 23.2 mm 20.4 mm PEBD Azul

10162712

Rango de precios
0,1988 € - 0,0899 €

Niveles de existencias
3005 En stock
Atributos
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    16.5 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 15.8 mm 13.5 mm PEBD Azul

10162682

Rango de precios
0,168 € - 0,076 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 12.5 mm 10.5 mm TPE Natural

10275955

Rango de precios
0,2249 € - 0,1017 €

Niveles de existencias
34000 En stock
Atributos
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 21.5 mm 19.0 mm TPE Natural

10276037

Rango de precios
0,3686 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 17.0 mm 14.5 mm TPE Natural

10276006

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 40.6 mm 39.6 mm PEBD Azul

10162798

Rango de precios
0,3994 € - 0,1806 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 57.4 mm 56.7 mm PEBD Azul

10162859

Rango de precios
0,7467 € - 0,3378 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 19.5 mm 17.5 mm TPE Natural

10276020

Rango de precios
0,3564 € - 0,1612 €

Niveles de existencias
8200 En stock
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 25.5 mm 22.5 mm TPE Natural

10276051

Rango de precios
0,4086 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
51800 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 15.5 mm 13.5 mm TPE Natural

10275986

Rango de precios
0,2765 € - 0,1251 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 11.5 mm 9.5 mm TPE Natural

10275948

Rango de precios
0,2104 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
112190 En stock
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm