Menu Search

Tapones con lengüeta lateral PCR

En producción

Los tapones con lengüeta lateral tienen un diseño cónico que proporciona una protección general efectiva contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. La forma cónica la convierte en una solución económica para adaptarse a una gama de dimensiones. El diseño ajustable a presión con la lengüeta permite una extracción fácil y rápida cuando el ajuste es ajustado.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCL2PCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 L d1 h w D Compra
0,0123 € - 0,0137 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
0,0374 € - 0,0416 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,0308 € - 0,0343 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,059 € - 0,0918 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
0,0705 € - 0,0784 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
0,0644 € - 0,1002 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
0,0651 € - 0,0724 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
15.0 mm
42.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
49.0 mm
0,0253 € - 0,0394 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,036 € - 0,0401 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,035 € - 0,0389 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0583 € - 0,0907 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,013 € - 0,0145 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
0,0665 € - 0,0739 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
0,0137 € - 0,0153 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
0,0251 € - 0,039 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,0293 € - 0,0456 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.2 mm
15.0 mm
14.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
20.2 mm
0,0638 € - 0,0992 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
15.0 mm
38.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
44.5 mm
0,0123 € - 0,0137 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
0,024 € - 0,0373 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
16.5 mm
0,032 € - 0,0356 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
  • de 2
Tapón con lengüeta lateral 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Verde

20747442

Rango de precios
0,0137 € - 0,0123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Verde

20747619

Rango de precios
0,0416 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Verde

20747565

Rango de precios
0,0343 € - 0,0308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Verde

20747657

Rango de precios
0,0918 € - 0,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Verde

20747701

Rango de precios
0,0784 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Verde

20747671

Rango de precios
0,1002 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Verde

20747688

Rango de precios
0,0724 € - 0,0651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Verde

20747527

Rango de precios
0,0394 € - 0,0253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Verde

20747596

Rango de precios
0,0401 € - 0,036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Verde

20747589

Rango de precios
0,0389 € - 0,035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Verde

20747633

Rango de precios
0,0907 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Verde

20747466

Rango de precios
0,0145 € - 0,013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Verde

20747695

Rango de precios
0,0739 € - 0,0665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Verde

20747480

Rango de precios
0,0153 € - 0,0137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Verde

20747510

Rango de precios
0,039 € - 0,0251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Verde

20747534

Rango de precios
0,0456 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Verde

20747664

Rango de precios
0,0992 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Verde

20747459

Rango de precios
0,0137 € - 0,0123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Verde

20747497

Rango de precios
0,0373 € - 0,024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Verde

20747572

Rango de precios
0,0356 € - 0,032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm