Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones con lengüeta lateral tienen un diseño cónico que proporciona una protección general efectiva contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. La forma cónica la convierte en una solución económica para adaptarse a una gama de dimensiones. El diseño ajustable a presión con la lengüeta permite una extracción fácil y rápida cuando el ajuste es ajustado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCL2PCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | L | d1 | h | w | D | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,013 € - 0,0145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0123 € - 0,0137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0137 € - 0,0153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,0253 € - 0,0394 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,0665 € - 0,0739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,0123 € - 0,0137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0308 € - 0,0343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,0251 € - 0,039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar