Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.
Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | Color | Material | D | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1759 € - 0,3889 € | 15000 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,074 € - 0,1636 € | 6422 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1218 € - 0,2692 € | 56367 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,1271 € - 0,2809 € | 13155 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,1366 € - 0,3022 € | 1765 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,1109 € - 0,2453 € | 25694 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0743 € - 0,1642 € | 5071 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0852 € - 0,1884 € | 10880 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,2328 € - 0,5146 € | 4247 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,2118 € - 0,4098 € | 52855 En stock |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Azul
|
PEBD
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
0,2626 € - 0,5805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Azul
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
0,0766 € - 0,1693 € | 20317 En stock |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,1434 € - 0,3171 € | 7717 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
0,1624 € - 0,359 € | 12404 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,1367 € - 0,3022 € | 6955 En stock |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,2246 € - 0,4966 € | 2028 En stock |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Azul
|
PEBD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,1691 € - 0,3739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,184 € - 0,4068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
0,3289 € - 0,727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Azul
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0992 € - 0,1544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar