Menu Search

Tapones con lengüeta lateral

En stock

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Color Material D Compra
0,0728 € - 0,1133 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.5 mm
32.0 mm
Natural
TPE
39.5 mm
0,0608 € - 0,0945 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.6 mm
37.9 mm
Amarillo
PEBD
42.5 mm
0,0663 € - 0,1032 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
43.0 mm
Amarillo
PEBD
47.5 mm
0,06 € - 0,0934 € 100 En stock
29.5 mm
32.0 mm
Amarillo
PEBD
35.5 mm
0,019 € - 0,0297 € 15098 En stock
8.0 mm
10.0 mm
Amarillo
PEBD
14.0 mm
0,0376 € - 0,0585 € 2100 En stock
20.0 mm
18.0 mm
Natural
TPE
23.5 mm
0,0317 € - 0,0494 € 8098 En stock
17.5 mm
19.5 mm
Amarillo
PEBD
23.5 mm
0,0374 € - 0,0582 € 3898 En stock
22.5 mm
25.5 mm
Amarillo
PEBD
29.5 mm
0,0775 € - 0,1206 € 100 En stock
51.0 mm
54.0 mm
Amarillo
PEBD
58.0 mm
0,0604 € - 0,094 € 3800 En stock
32.0 mm
35.5 mm
Amarillo
PEBD
39.5 mm
0,033 € - 0,0513 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
20.0 mm
Amarillo
PEBD
23.5 mm
0,0946 € - 0,1472 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
42.5 mm
Natural
TPE
49.0 mm
0,0726 € - 0,113 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.5 mm
51.0 mm
Amarillo
PEBD
55.0 mm
0,0371 € - 0,0578 € 2000 En stock
21.0 mm
23.5 mm
Amarillo
PEBD
27.5 mm
0,0134 € - 0,0209 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
9.5 mm
Amarillo
PEBD
13.5 mm
0,0685 € - 0,1065 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
47.5 mm
Amarillo
PEBD
51.5 mm
0,0127 € - 0,0197 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
7.0 mm
Amarillo
PEBD
11.0 mm
0,0385 € - 0,0599 € 8000 En stock
25.0 mm
28.0 mm
Amarillo
PEBD
32.0 mm
0,0127 € - 0,0197 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
8.0 mm
Amarillo
PEBD
12.0 mm
0,0302 € - 0,047 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
16.2 mm
Amarillo
PEBD
20.2 mm
  • de 4
Tapón con lengüeta lateral 35.5 mm 32.0 mm TPE Natural 1

20572877

Rango de precios
0,1133 € - 0,0728 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 33.6 mm 37.9 mm PEBD Amarillo 2

20573164

Rango de precios
0,0945 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.5 mm
  • d1
    37.9 mm
  • d2
    33.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 40.0 mm 43.0 mm PEBD Amarillo 2

20573188

Rango de precios
0,1032 € - 0,0663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • d1
    43.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 29.5 mm 32.0 mm PEBD Amarillo 2

20573140

Rango de precios
0,0934 € - 0,06 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 8.0 mm 10.0 mm PEBD Amarillo 2

20572983

Rango de precios
0,0297 € - 0,019 €

Niveles de existencias
15098 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 20.0 mm 18.0 mm TPE Natural 1

20572853

Rango de precios
0,0585 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 17.5 mm 19.5 mm PEBD Amarillo 2

20573072

Rango de precios
0,0494 € - 0,0317 €

Niveles de existencias
8098 En stock
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 22.5 mm 25.5 mm PEBD Amarillo 2

20573119

Rango de precios
0,0582 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
3898 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • d1
    25.5 mm
  • d2
    22.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 51.0 mm 54.0 mm PEBD Amarillo 2

20573225

Rango de precios
0,1206 € - 0,0775 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 32.0 mm 35.5 mm PEBD Amarillo 2

20573157

Rango de precios
0,094 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • D
    39.5 mm
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 18.0 mm 20.0 mm PEBD Amarillo 2

20573089

Rango de precios
0,0513 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 45.0 mm 42.5 mm TPE Natural 1

20572914

Rango de precios
0,1472 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 48.5 mm 51.0 mm PEBD Amarillo 2

20573218

Rango de precios
0,113 € - 0,0726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    48.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 21.0 mm 23.5 mm PEBD Amarillo 2

20573102

Rango de precios
0,0578 € - 0,0371 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 7.0 mm 9.5 mm PEBD Amarillo 2

20572976

Rango de precios
0,0209 € - 0,0134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 44.5 mm 47.5 mm PEBD Amarillo 2

20573201

Rango de precios
0,1065 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    51.5 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 5.0 mm 7.0 mm PEBD Amarillo 2

20572952

Rango de precios
0,0197 € - 0,0127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 25.0 mm 28.0 mm PEBD Amarillo 2

20573126

Rango de precios
0,0599 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 6.0 mm 8.0 mm PEBD Amarillo 2

20572969

Rango de precios
0,0197 € - 0,0127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 14.2 mm 16.2 mm PEBD Amarillo 2

20573041

Rango de precios
0,047 € - 0,0302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.2 mm
  • d1
    16.2 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm