Menu Search

Tapones con lengüeta lateral

En stock

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Color Material D Compra
0,0728 € - 0,1133 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.5 mm
32.0 mm
Natural
TPE
39.5 mm
0,1008 € - 0,1568 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0 mm
48.5 mm
Natural
TPE
55.0 mm
0,0134 € - 0,0209 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
9.5 mm
Amarillo
PEBD
13.5 mm
0,0317 € - 0,0494 € 8098 En stock
17.5 mm
19.5 mm
Amarillo
PEBD
23.5 mm
0,0127 € - 0,0197 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
7.0 mm
Amarillo
PEBD
11.0 mm
0,0374 € - 0,0582 € 3898 En stock
22.5 mm
25.5 mm
Amarillo
PEBD
29.5 mm
0,033 € - 0,0513 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
20.0 mm
Amarillo
PEBD
23.5 mm
0,0685 € - 0,1065 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
47.5 mm
Amarillo
PEBD
51.5 mm
0,0302 € - 0,047 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
16.2 mm
Amarillo
PEBD
20.2 mm
0,0868 € - 0,1351 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
40.0 mm
Natural
TPE
47.5 mm
0,0306 € - 0,0477 € 4000 En stock
14.5 mm
17.0 mm
Amarillo
PEBD
21.0 mm
0,0261 € - 0,0406 € 14600 En stock
13.5 mm
15.5 mm
Amarillo
PEBD
19.5 mm
0,0698 € - 0,1086 € 1899 En stock
32.0 mm
29.5 mm
Natural
TPE
35.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5 mm
12.5 mm
Amarillo
PEBD
16.5 mm
0,0141 € - 0,022 € 5098 En stock
9.5 mm
11.5 mm
Amarillo
PEBD
15.5 mm
0,0852 € - 0,1326 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
38.5 mm
Natural
TPE
44.5 mm
0,0286 € - 0,0445 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
12.2 mm
Natural
TPE
17.6 mm
0,079 € - 0,123 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.9 mm
33.6 mm
Natural
TPE
42.5 mm
  • de 4
Tapón con lengüeta lateral 35.5 mm 32.0 mm TPE Natural 1

20572877

Rango de precios
0,1133 € - 0,0728 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 51.0 mm 48.5 mm TPE Natural 1

20572938

Rango de precios
0,1568 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 7.0 mm 9.5 mm PEBD Amarillo 2

20572976

Rango de precios
0,0209 € - 0,0134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 17.5 mm 19.5 mm PEBD Amarillo 2

20573072

Rango de precios
0,0494 € - 0,0317 €

Niveles de existencias
8098 En stock
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 5.0 mm 7.0 mm PEBD Amarillo 2

20572952

Rango de precios
0,0197 € - 0,0127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 22.5 mm 25.5 mm PEBD Amarillo 2

20573119

Rango de precios
0,0582 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
3898 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • d1
    25.5 mm
  • d2
    22.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 18.0 mm 20.0 mm PEBD Amarillo 2

20573089

Rango de precios
0,0513 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 44.5 mm 47.5 mm PEBD Amarillo 2

20573201

Rango de precios
0,1065 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    51.5 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 14.2 mm 16.2 mm PEBD Amarillo 2

20573041

Rango de precios
0,047 € - 0,0302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.2 mm
  • d1
    16.2 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 43.0 mm 40.0 mm TPE Natural 1

20572907

Rango de precios
0,1351 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 14.5 mm 17.0 mm PEBD Amarillo 2

20573058

Rango de precios
0,0477 € - 0,0306 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 13.5 mm 15.5 mm PEBD Amarillo 2

20573034

Rango de precios
0,0406 € - 0,0261 €

Niveles de existencias
14600 En stock
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 32.0 mm 29.5 mm TPE Natural 1

20572860

Rango de precios
0,1086 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
1899 En stock
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 10.5 mm 12.5 mm PEBD Amarillo 2

20573003

Rango de precios
0,0385 € - 0,0247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 9.5 mm 11.5 mm PEBD Amarillo 2

20572990

Rango de precios
0,022 € - 0,0141 €

Niveles de existencias
5098 En stock
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 40.5 mm 38.5 mm TPE Natural 1

20572891

Rango de precios
0,1326 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 14.0 mm 12.2 mm TPE Natural 1

20572846

Rango de precios
0,0445 € - 0,0286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.6 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • H
    11.1 mm
  • L
    42.5 mm
Tapón con lengüeta lateral 37.9 mm 33.6 mm TPE Natural 1

20572884

Rango de precios
0,123 € - 0,079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm