Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones acanalados para extremos de tubos proporcionan un sellado fiable de los extremos de tubos y tuberías. El diseño acanalado garantiza un ajuste ceñido que ayuda a evitar las fugas, al tiempo que proporciona agarre y estabilidad. La forma acanalada mantiene el tapón en su sitio bajo presión o vibración, y bloquea el polvo, la suciedad y los contaminantes. Su fácil instalación a presión simplifica las cosas y significa que no se necesitan herramientas.
Material: PE Color: Rojo, Blanco Código De La Serie: SR1604, SR1603
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | h | Color | H | Tipo de agarre | d | h1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5795 € - 1,2806 € | 61 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,1704 € - 0,3769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sin clip de agarre
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,3519 € - 0,7778 € | 406 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,3519 € - 0,7778 € | 15840 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,1813 € - 0,4008 € | 8258 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,9582 € - 2,1183 € | 342 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,4061 € - 0,4273 € | 4894 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,6742 € - 1,4899 € | 2472 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,9905 € - 2,1901 € | 1877 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
1,0852 € - 2,3994 € | 650 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
Rojo
|
0.559 in
14.2 mm
|
Con clip de agarre
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,0552 € - 0,122 € | 4200 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rojo
|
0.457 in
11.6 mm
|
Con clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1017 € - 0,2248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.307 in
7.8 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
Con clip de agarre
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,0594 € - 0,1313 € | 53755 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
0.457 in
11.6 mm
|
Con clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1866 € - 0,4129 € | 3578 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sin clip de agarre
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,0601 € - 0,1328 € | 2000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sin clip de agarre
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,4249 € - 0,9393 € | 68727 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sin clip de agarre
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
1,1639 € - 2,5729 € | 139 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
Blanco
|
0.559 in
14.2 mm
|
Con clip de agarre
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1219 € - 0,2695 € | 6485 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sin clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1692 € - 0,3739 € | 9119 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con clip de agarre
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,1248 € - 0,2761 € | 135921 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar