Menu Search

Tapones con vástago PCR

En producción

Los tapones con vástago tienen un diseño autorroscante para una instalación sencilla. Con paredes gruesas, son muy duraderos y resistentes a la desalojación, lo que garantiza una conexión segura. Estos tapones protegen contra el polvo, los escombros y otros elementos externos. Esto los hace ideales para la granallado, así como para aplicaciones en las industrias de la construcción y automotriz. Están diseñados con una cabeza moleteada para una fácil extracción después del tratamiento de superficie.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTAUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h d D Medida de la rosca H d1 Compra
0,038 € - 0,0592 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0,0531 € - 0,0827 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
0,049 € - 0,0763 € Solicite el plazo de entrega aquí
M7
0,0468 € - 0,0728 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0,038 € - 0,0592 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0,0486 € - 0,0757 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
0,054 € - 0,0841 € Solicite el plazo de entrega aquí
M9
0,0549 € - 0,061 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
0,0371 € - 0,0578 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
0,0566 € - 0,0629 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Tapón con vástago M4 8.0 mm Verde LDPE - PCR

20750442

Rango de precios
0,0592 € - 0,038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con vástago M8 14.0 mm Verde LDPE - PCR

20750480

Rango de precios
0,0827 € - 0,0531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con vástago M7 11.0 mm Verde LDPE - PCR

20750473

Rango de precios
0,0763 € - 0,049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M7
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con vástago M5 9.0 mm Verde LDPE - PCR

20750459

Rango de precios
0,0728 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con vástago M3 8.0 mm Verde LDPE - PCR

20750435

Rango de precios
0,0592 € - 0,038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con vástago M6 10.0 mm Verde LDPE - PCR

20750466

Rango de precios
0,0757 € - 0,0486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con vástago M9 14.0 mm Verde LDPE - PCR

20750497

Rango de precios
0,0841 € - 0,054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M9
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con vástago M10 16.0 mm Verde LDPE - PCR

20750503

Rango de precios
0,061 € - 0,0549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con vástago M2 8.0 mm Verde LDPE - PCR

20750428

Rango de precios
0,0578 € - 0,0371 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón con vástago M12 18.0 mm Verde LDPE - PCR

20750510

Rango de precios
0,0629 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000