Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de absorción de fluidos absorben el exceso de fluidos, ayudando a evitar las fugas y la contaminación. Trabajan con agua, aceite, combustible y otros productos químicos. No dejan residuos, a diferencia de los tapones tradicionales. Adecuado para roscas métricas e imperiales y perforaciones sencillas.Absorben una gran variedad de sustancias con resistencia química.Más seguros, sencillos y limpios que los tapones tradicionales, ya que no dejan residuos en la rosca ni en el orificio.Su diseño exclusivo permite una colocación y retirada rápidas y sencillas. Material: PP, PE; PP Color: Amarillo Código De La Serie: SR1004
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | d | H | D | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3298 € - 0,7291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14 x 1.5;9/16-18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,4454 € - 0,9847 € | 36028 En stock |
3/4-14;1-1/16-12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
| 0,2996 € - 0,6622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 1.5;5/8-18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,364 € - 0,8046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8-19
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,3653 € - 0,8076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2772 € - 0,6128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,2851 € - 0,6303 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,4231 € - 0,9353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M22 x 1.5;5/8-14
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 0,9592 € - 2,1205 € | 4792 En stock |
#1-11;1-5/16-12
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,3692 € - 0,8161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,3955 € - 0,8743 € | 1181 En stock |
M20 x 1.5;1/2-14
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2681 € - 0,5925 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5;1/8-28;3/8-24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,3338 € - 0,7377 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14 x 1.5;9/16-18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,3469 € - 0,7669 € | 91197 En stock |
M16 x 1.5, 5/8” x 18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8” x 19
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rosca UNF
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Rosca métrica
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Rosca métrica
|
|||
| 0,293 € - 0,6477 € | 116000 En stock |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4” x 19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Rosca UNF
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Rosca métrica
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar