Menu Search

Tapones de ajuste a presión PCR

En producción

Los tapones de ajuste a presión protegen eficazmente contra contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad, durante los procesos de fabricación, almacenamiento y transporte, para una variedad de aplicaciones. Una ligera presión hace que el tapón se enganche en una nervadura interna, lo que facilita su instalación y extracción. La característica de cabeza cruzada permite la extracción con una herramienta, que gira la pieza hacia fuera.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTFUPPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
17 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno Rosca de perno h H Rosca de perno D Compra
0,0816 € - 0,0906 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
1.1/4"
0,106 € - 0,1177 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
2"
0,045 € - 0,07 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
18.0 mm
0,038 € - 0,0592 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18
7.0 mm
0,0667 € - 0,1038 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3/16"
M30
18.0 mm
0,0794 € - 0,0883 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.6 mm
1.1/2"
0,0373 € - 0,058 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/8"
9.8 mm
13.7 mm
5/8"
27.5 mm
0,0361 € - 0,0562 € Solicite el plazo de entrega aquí
9/16"
M14
10.0 mm
0,0513 € - 0,0799 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1/16"
M26
17.0 mm
0,0428 € - 0,0476 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
3/4"
0,0373 € - 0,058 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
9.4 mm
15.0 mm
1/2"
26.0 mm
0,0243 € - 0,0378 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
8.0 mm
13.3 mm
3/8"
21.7 mm
0,0219 € - 0,034 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2"
8.2 mm
13.7 mm
1/4"
17.6 mm
0,0197 € - 0,0307 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
5.7 mm
9.2 mm
1/8"
14.3 mm
0,0303 € - 0,0471 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16"
12.0 mm
0,0566 € - 0,0881 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
1"
0,038 € - 0,0592 € Solicite el plazo de entrega aquí
11/16"
13.1 mm
Tapón de ajuste fácil 49.5 mm LDPE - PCR Verde

20751210

Rango de precios
0,0906 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    15.0 mm
  • Rosca de perno
    1.1/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapón de ajuste fácil 67.8 mm LDPE - PCR Verde

20751289

Rango de precios
0,1177 € - 0,106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.0 mm
  • Rosca de perno
    2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapón de ajuste fácil 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20751296

Rango de precios
0,07 € - 0,045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.0 mm
  • Rosca de perno
    M24
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapón de ajuste fácil 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20751272

Rango de precios
0,0592 € - 0,038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    7.0 mm
  • Rosca de perno
    M18
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapón de ajuste fácil 37.5 mm LDPE - PCR Verde

20751326

Rango de precios
0,1038 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.0 mm
  • Rosca de perno
    M30
  • Rosca de perno
    1.3/16"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón de ajuste fácil 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20751203

Rango de precios
0,0883 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.6 mm
  • Rosca de perno
    1.1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapón de ajuste fácil 27.5 mm LDPE - PCR Verde

20751333

Rango de precios
0,058 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • H
    13.7 mm
  • Rosca de perno
    7/8"
  • Rosca de perno
    5/8"
Tapón de ajuste fácil 18.8 mm LDPE - PCR Verde

20751265

Rango de precios
0,0562 € - 0,0361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    10.0 mm
  • Rosca de perno
    M14
  • Rosca de perno
    9/16"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón de ajuste fácil 31.6 mm LDPE - PCR Verde

20751197

Rango de precios
0,0799 € - 0,0513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.0 mm
  • Rosca de perno
    M26
  • Rosca de perno
    1.1/16"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón de ajuste fácil 31.6 mm LDPE - PCR Verde

20751302

Rango de precios
0,0476 € - 0,0428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.0 mm
  • Rosca de perno
    3/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapón de ajuste fácil 26.0 mm LDPE - PCR Verde

20751227

Rango de precios
0,058 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • H
    15.0 mm
  • Rosca de perno
    M20
  • Rosca de perno
    1/2"
Tapón de ajuste fácil 21.7 mm LDPE - PCR Verde

20751319

Rango de precios
0,0378 € - 0,0243 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • H
    13.3 mm
  • Rosca de perno
    M16
  • Rosca de perno
    3/8"
Tapón de ajuste fácil 17.6 mm LDPE - PCR Verde

20751234

Rango de precios
0,034 € - 0,0219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • H
    13.7 mm
  • Rosca de perno
    1/2"
  • Rosca de perno
    1/4"
Tapón de ajuste fácil 14.3 mm LDPE - PCR Verde

20751241

Rango de precios
0,0307 € - 0,0197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • H
    9.2 mm
  • Rosca de perno
    M10
  • Rosca de perno
    1/8"
Tapón de ajuste fácil 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20751340

Rango de precios
0,0471 € - 0,0303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • Rosca de perno
    7/16"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapón de ajuste fácil 37.5 mm LDPE - PCR Verde

20751180

Rango de precios
0,0881 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.0 mm
  • Rosca de perno
    1"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapón de ajuste fácil 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20751258

Rango de precios
0,0592 € - 0,038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    13.1 mm
  • Rosca de perno
    11/16"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%