Menu Search

Tapones de ajuste a presión

En stock

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color d h D Estándar de rosca Tipo Compra
0,3126 € - 0,6911 € 11588 En stock
1-5/16
Amarillo
30.9 mm
8.6 mm
Rosca UNF
1
0,0728 € - 0,1609 € 145 En stock
7/8-14
Azul
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
Rosca UNF
1
0,0785 € - 0,1099 € 71093 En stock
1/2
Amarillo
11.1 mm
6.9 mm
Rosca UNF
1
0,0894 € - 0,1977 € 13000 En stock
13/16
Amarillo
18.6 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,0571 € - 0,1262 € 2448 En stock
7/16-20
Azul
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
Rosca UNF
1
0,1448 € - 0,3201 € 3364 En stock
1-1/16-12
Amarillo
24.7 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,2165 € - 0,4787 € 32989 En stock
3/8
Amarillo
8.2 mm
6.0 mm
Rosca UNF
1
10085158 0,0554 € - 0,1226 € 20 En stock
1/2-20
Azul
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
Rosca UNF
1
0,2423 € - 0,5355 € 2000 En stock
1-3/16
Amarillo
27.7 mm
8.6 mm
Rosca UNF
1
0,0997 € - 0,2205 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/8
Amarillo
20.3 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,0988 € - 0,2184 € Solicite el plazo de entrega aquí
1-14
Azul
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
Rosca UNF
1
0,0843 € - 0,1863 € 7278 En stock
11/16
Amarillo
15.5 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,1176 € - 0,26 € 17845 En stock
9/16
Amarillo
12.6 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,0881 € - 0,1947 € 1500 En stock
3/4
Amarillo
17.2 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,2517 € - 0,5565 € Solicite el plazo de entrega aquí
1-1/4
Amarillo
29.5 mm
8.6 mm
Rosca UNF
1
0,2679 € - 0,5923 € 89376 En stock
5/16
Amarillo
6.7 mm
6.0 mm
Rosca UNF
1
0,4289 € - 0,9485 € 10765 En stock
1-5/8
Amarillo
38.7 mm
11.7 mm
Rosca UNF
1
0,2098 € - 0,4637 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4
Amarillo
5.2 mm
5.6 mm
Rosca UNF
1
0,0767 € - 0,1696 € 15181 En stock
Rojo
2
0,079 € - 0,1747 € 7100 En stock
5/8
Amarillo
14.2 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
  • de 3
Tapón de ajuste a presión UNF 1-5/16" UNF Amarillo PEBD

10158746

Rango de precios
0,6911 € - 0,3126 €

Niveles de existencias
11588 En stock
Atributos
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 7/8" x 14 UNF/JIC Azul PEBD

10085196

Rango de precios
0,1609 € - 0,0728 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Tapón de ajuste a presión UNF 1/2" UNF Amarillo PEBD

10158777

Rango de precios
0,1099 € - 0,0785 €

Niveles de existencias
71093 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 13/16" UNF Amarillo PEBD

10158807

Rango de precios
0,1977 € - 0,0894 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    13/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 7⁄16" x 20 UNF/JIC Azul PEBD

10085141

Rango de precios
0,1262 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
2448 En stock
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-20
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Tapón de ajuste a presión UNF 1-1/16-12" UNF Amarillo PEBD

10158715

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
3364 En stock
Atributos
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 3/8" UNF Amarillo PEBD

10158821

Rango de precios
0,4787 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
32989 En stock
Atributos
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1/2” x 20 UNF/JIC Azul PEBD

10085158

Rango de precios
0,1226 € - 0,0554 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón de ajuste a presión UNF 1-3/16" UNF Amarillo PEBD

10158739

Rango de precios
0,5355 € - 0,2423 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 7/8" UNF Amarillo PEBD

10158869

Rango de precios
0,2205 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    7/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1" x 14 UNF/JIC Azul PEBD

10085202

Rango de precios
0,2184 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-14
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón de ajuste a presión UNF 11/16" UNF Amarillo PEBD

10158791

Rango de precios
0,1863 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
7278 En stock
Atributos
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    11/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 9/16" UNF Amarillo PEBD

10158876

Rango de precios
0,26 € - 0,1176 €

Niveles de existencias
17845 En stock
Atributos
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    9/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 3/4" UNF Amarillo PEBD

10158814

Rango de precios
0,1947 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    3/4
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-1/4" UNF Amarillo PEBD

10158722

Rango de precios
0,5565 € - 0,2517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 5/16" UNF Amarillo PEBD

10158838

Rango de precios
0,5923 € - 0,2679 €

Niveles de existencias
89376 En stock
Atributos
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-5/8" UNF Amarillo PEBD

10158753

Rango de precios
0,9485 € - 0,4289 €

Niveles de existencias
10765 En stock
Atributos
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1/4" UNF Amarillo PEBD

10158784

Rango de precios
0,4637 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de montaje a presión 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm PEBD Rojo

10085233

Rango de precios
0,1696 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
15181 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3926909790
Tapón de ajuste a presión UNF 5/8" UNF Amarillo PEBD

10158845

Rango de precios
0,1747 € - 0,079 €

Niveles de existencias
7100 En stock
Atributos
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    5/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo