Menu Search

Tapones para Carrocería

En stock

Los tapones para carrocerías están diseñados para cerrar las cavidades de los paneles y sellar las aberturas u orificios, protegiendo contra los bordes afilados. Los tapones ofrecen un acabado limpio. También proporciona un ajuste seguro con un sencillo diseño de ajuste a presión. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.

  • Actúan como una barrera protectora, impidiendo la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la automoción, los equipos industriales y la maquinaria.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 C y 135 C.
Material: GTP, TPE, Silicona Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 HB, UL94 V-0Código De La Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d T2 Material D T1 Tipo Compra
10000670 0,7484 € - 0,7878 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
1.6 mm
TPE
28.0 mm
3.0 mm
2
0,9418 € - 0,9918 € 6583 En stock
34.9 mm
3.2 mm
Silicona
46.2 mm
3.2 mm
10311035 0,4047 € - 0,426 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
0.8 mm
TPE
31.2 mm
2.0 mm
1
0,9192 € - 0,9676 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
3.2 mm
Silicona
35.8 mm
3.2 mm
0,3058 € - 0,3219 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
0.8 mm
TPE
27.0 mm
2.0 mm
1
0,3559 € - 0,3746 € 2670 En stock
12.0 mm
0.8 mm
TPE
12.0 mm
2.0 mm
1
0,2769 € - 0,3046 € 22864 En stock
10.0 mm
0.8 mm
TPE
19.3 mm
2.0 mm
1
0,8757 € - 0,9217 € 4000 En stock
26.5 mm
1.6 mm
TPE
32.5 mm
3.0 mm
2
0,5076 € - 0,5343 € 8244 En stock
12.7 mm
3.2 mm
Silicona
23.4 mm
3.2 mm
0,6468 € - 0,6811 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
3.2 mm
Silicona
29.2 mm
3.2 mm
1,0475 € - 1,1026 € 6736 En stock
15.9 mm
3.2 mm
Silicona
27.6 mm
3.2 mm
0,521 € - 0,5485 € 24000 En stock
22.2 mm
3.2 mm
Silicona
32.0 mm
3.2 mm
0,2435 € - 0,2564 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
0.8 mm
TPE
23.0 mm
2.0 mm
1
0,4642 € - 0,4886 € 2987 En stock
30.0 mm
0.8 mm
TPE
39.4 mm
2.0 mm
1
0,6633 € - 1,4656 € 707 En stock
27.8 mm
3.2 mm
Silicona
39.2 mm
3.2 mm
Tapón para carrocería 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Negro

10000670

Rango de precios
0,7878 € - 0,7484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicona Negro

10160251

Rango de precios
0,9918 € - 0,9418 €

Niveles de existencias
6583 En stock
Atributos
  • D
    46.2 mm
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10311035

Rango de precios
0,426 € - 0,4047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.2 mm
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicona Negro

10014233

Rango de precios
0,9676 € - 0,9192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    35.8 mm
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10107980

Rango de precios
0,3219 € - 0,3058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10311011

Rango de precios
0,3746 € - 0,3559 €

Niveles de existencias
2670 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10311004

Rango de precios
0,3046 € - 0,2769 €

Niveles de existencias
22864 En stock
Atributos
  • D
    19.3 mm
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Negro

10000687

Rango de precios
0,9217 € - 0,8757 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    32.5 mm
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicona Negro

10014219

Rango de precios
0,5343 € - 0,5076 €

Niveles de existencias
8244 En stock
Atributos
  • D
    23.4 mm
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicona Negro

10014226

Rango de precios
0,6811 € - 0,6468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.2 mm
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicona Negro

10160268

Rango de precios
1,1026 € - 1,0475 €

Niveles de existencias
6736 En stock
Atributos
  • D
    27.6 mm
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicona Negro

10160244

Rango de precios
0,5485 € - 0,521 €

Niveles de existencias
24000 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10311028

Rango de precios
0,2564 € - 0,2435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10311042

Rango de precios
0,4886 € - 0,4642 €

Niveles de existencias
2987 En stock
Atributos
  • D
    39.4 mm
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
Tapón para carrocería 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicona Negro

10014202

Rango de precios
1,4656 € - 0,6633 €

Niveles de existencias
707 En stock
Atributos
  • D
    39.2 mm
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro