Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de papel para enmascarar están diseñados para sellar aberturas durante los procesos de pintura, revestimiento o tratamiento de superficies. Fabricadas con papel de alta calidad, ofrecen una excelente flexibilidad y durabilidad. Son resistentes a los productos químicos. Ideal para su uso en superficies de metal, plástico, vidrio y madera.
Material: Papel crepé Color: Marrón Código De La Serie: SR6113
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | M1 | H | M2 | CH | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1393 € - 0,1466 € | 620 En stock |
1.114 in
28.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1308 € | 3897 En stock |
0.949 in
24.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,294 € - 0,6489 € | 700 En stock |
2.299 in
58.4 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 0,2597 € - 0,5745 € | 1654 En stock |
2.063 in
52.4 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,2247 € - 0,2365 € | 6000 En stock |
1.776 in
45.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 10272275 | 0,1528 € - 0,3382 € | 6050 En stock |
1.236 in
31.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
| 0,0793 € - 0,1753 € | 3000 En stock |
0.634 in
16.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,2042 € - 0,4518 € | 4465 En stock |
1.602 in
40.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,325 € - 0,3417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,4735 € - 0,4983 € | 1076 En stock |
3.598 in
91.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,399 € - 0,4206 € | 3231 En stock |
3.146 in
79.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3.146 in
79.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,114 € - 0,12 € | 266538 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 28140 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,103 € - 0,2276 € | 8383 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 5090 En stock |
1.437 in
36.5 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,0924 € | 46329 En stock |
0.697 in
17.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,1274 € | 20703 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar