Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | FH | Color | D | Material | d1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3503 € - 0,3692 € | 3667 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
1,8406 € - 1,9374 € | 808 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
0,3005 € - 0,3163 € | 3805 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
4,8188 € - 5,0717 € | 9009 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
2 in
50.8 mm
|
Silicona
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
2,017 € - 2,1225 € | 439 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicona
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
2,0849 € - 2,1935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
1,0763 € - 1,1322 € | 2956 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
0,1678 € - 0,1766 € | 71531 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,2016 € - 0,4458 € | 9758 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
2,355 € - 2,4787 € | 211 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
0,6036 € - 0,6354 € | 1713 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
0,1962 € - 0,2065 € | 22119 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3158 € - 1,3847 € | 18162 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicona
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,4493 € - 0,473 € | 80 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicona
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,5414 € - 0,5699 € | 16934 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicona
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,7372 € - 0,776 € | 1500 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
1,8001 € - 1,8948 € | 2376 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicona
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
0,4385 € - 0,4616 € | 4804 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silicona
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
2,341 € - 2,4648 € | 925 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicona
|
1.126 in
28.6 mm
|
1
|
||
10377444 | 1,0057 € - 1,0584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicona
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar