Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | FH | Color | D | Material | d1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4518 € - 3,6327 € | 567 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silicona
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,2395 € - 0,5295 € | 4540 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 4,1547 € - 4,3743 € | 260 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silicona
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,2693 € - 0,5953 € | 3300 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,4262 € - 0,4488 € | 11414 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,8879 € - 0,9347 € | 20077 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silicona
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,0701 € - 0,1549 € | 10635 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,7054 € - 1,7953 € | 1271 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicona
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 1,3671 € - 1,439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicona
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 0,138 € - 0,3051 € | 14460 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 2,0849 € - 2,1935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 10077931 | 0,1269 € - 0,2806 € | 3635 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|
| 1,9352 € - 2,0375 € | 640 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silicona
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 2,707 € - 2,849 € | 708 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silicona
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,2016 € - 0,4458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2937 € - 0,6492 € | 2081 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 1,1613 € - 1,2221 € | 1805 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Morado
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicona
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,6036 € - 0,6354 € | 213 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,1461 € - 0,3231 € | 7900 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2585 € - 0,5714 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar