Los tapones de apertura lateral proporcionan un cierre seguro y cómodo para diversas aplicaciones. El mecanismo de liberación lateral permite una rápida inserción y extracción sin necesidad de herramientas, garantizando un cierre hermético.
Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR1120
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | HD | Color | Material | OD | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1357 € - 0,1432 € | 113509 En stock |
M22 x 1;5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.854 in
21.7 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,1193 € | 9700 En stock |
M10 x 1;0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 10258224 | 0,1249 € - 0,1315 € | 76439 En stock |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
|
| 0,1724 € - 0,1813 € | 6399 En stock |
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.846 in
21.5 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1233 € - 0,13 € | 23418 En stock |
M16 x 1;5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,1543 € - 0,1625 € | 24730 En stock |
M14 x 1;5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.516 in
13.1 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1227 € - 0,1291 € | 2500 En stock |
M14 x 1;5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.528 in
13.4 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,1257 € | 26455 En stock |
M12 x 1;5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.441 in
11.2 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,1585 € - 0,1666 € | 5900 En stock |
M16 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.594 in
15.1 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1515 € - 0,1595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
Métrica
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar