Menu Search

Tapones de extracción lateral DKO PCR

En producción

Los tapones de extracción lateral DKO están diseñados para proteger los accesorios de compresión DKO de daños y contaminación durante el tránsito, el almacenamiento y el procesamiento. Su robusta construcción garantiza un rendimiento fiable, incluso en entornos adversos. El sello a prueba de fugas y la conexión segura previenen eficazmente la fuga o pérdida de fluido, lo que reduce el riesgo de daños en el equipo, la pérdida de productividad y los problemas de seguridad. El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.

El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTSFL2PCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L D Medida de la rosca h d Compra
0,09 € - 0,14 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16x1.5
0,1268 € - 0,1973 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18x1.5
0,2059 € - 0,3203 € Solicite el plazo de entrega aquí
M45x2
0,1312 € - 0,2041 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
0,1832 € - 0,2851 € Solicite el plazo de entrega aquí
M30x2
0,2029 € - 0,3156 € Solicite el plazo de entrega aquí
M42x2
0,156 € - 0,2428 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24x1.5
0,0875 € - 0,1361 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14x1.5
0,1925 € - 0,2994 € Solicite el plazo de entrega aquí
M36x2
0,3756 € - 0,5843 € Solicite el plazo de entrega aquí
M52x2
0,0832 € - 0,1295 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12x1.5
0,18 € - 0,2801 € Solicite el plazo de entrega aquí
M26x1.5
0,1299 € - 0,2021 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20x1.5
Tapón 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20750152

Rango de precios
0,14 € - 0,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón 17.8 mm LDPE - PCR Verde

20750169

Rango de precios
0,1973 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M18x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón 44.5 mm LDPE - PCR Verde

20750244

Rango de precios
0,3203 € - 0,2059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M45x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón 21.8 mm LDPE - PCR Verde

20750183

Rango de precios
0,2041 € - 0,1312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22x1.5
Tapón 29.5 mm LDPE - PCR Verde

20750213

Rango de precios
0,2851 € - 0,1832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M30x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón 41.5 mm LDPE - PCR Verde

20750237

Rango de precios
0,3156 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M42x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón 23.8 mm LDPE - PCR Verde

20750190

Rango de precios
0,2428 € - 0,156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón 13.8 mm LDPE - PCR Verde

20750145

Rango de precios
0,1361 € - 0,0875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M14x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20750220

Rango de precios
0,2994 € - 0,1925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M36x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón 51.5 mm LDPE - PCR Verde

20750251

Rango de precios
0,5843 € - 0,3756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M52x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón 11.8 mm LDPE - PCR Verde

20750138

Rango de precios
0,1295 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón 25.8 mm LDPE - PCR Verde

20750206

Rango de precios
0,2801 € - 0,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M26x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón 19.8 mm LDPE - PCR Verde

20750176

Rango de precios
0,2021 € - 0,1299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000