Menu Search

Tapones de extracción lateral DKO

En stock

Los tapones de liberación lateral DKO protegen los racores de compresión DKO durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento, evitando daños y contaminación. El extremo flexible encaja con seguridad en la tuerca giratoria DKO. Una lengüeta lateral permite retirarla fácilmente.

  • Protegen los accesorios de compresión DKO durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento frente a daños y contaminantes.
  • El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, y la lengüeta lateral permite una fácil extracción.
  • Se utilizan habitualmente para satisfacer las necesidades de industrias como la automovilística, la manufacturera y la de maquinaria.
Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1121

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca HD Color TL Juntas DKO compatibles (Todas) Estándar de rosca Compra
0,0452 € - 0,0497 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Rojo
31.0 mm
Rosca métrica
0,0242 € - 0,0255 € 21000 En stock
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Rojo
19.5 mm
Rosca métrica
0,0504 € - 0,0554 € 2999 En stock
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Rojo
31.0 mm
Rosca métrica
0,0414 € - 0,0456 € 26995 En stock
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Rojo
26.0 mm
Rosca métrica
0,0403 € - 0,0443 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Rojo
25.0 mm
Rosca métrica
0,0459 € - 0,0506 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Rojo
31.0 mm
Rosca métrica
Solicite el plazo de entrega aquí
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Rojo
34.2 mm
Rosca métrica
Solicite el plazo de entrega aquí
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Rojo
31.3 mm
Rosca métrica
0,2327 € - 0,2451 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.5 mm
M52 x 2
59.0 mm
Amarillo
44.5 mm
Rosca métrica
0,054 € - 0,0568 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Amarillo
31.0 mm
Rosca métrica
0,0971 € - 0,1023 € 7151 En stock
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Amarillo
39.5 mm
Rosca métrica
0,0868 € - 0,192 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Amarillo
25.0 mm
Rosca métrica
0,113 € - 0,1244 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.2 mm
M45 x 2
49.2 mm
Amarillo
39.6 mm
Rosca métrica
0,0326 € - 0,0721 € 890 En stock
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Amarillo
19.5 mm
Rosca métrica
0,0935 € - 0,0984 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Amarillo
34.2 mm
Rosca métrica
0,097 € - 0,1021 € 1000 En stock
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Amarillo
31.0 mm
Rosca métrica
0,0604 € - 0,0665 € 7 En stock
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Amarillo
31.3 mm
Rosca métrica
0,0293 € - 0,0649 € 14 En stock
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
Amarillo
18.0 mm
Rosca métrica
0,0377 € - 0,0834 € 750 En stock
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Amarillo
23.0 mm
Rosca métrica
0,0946 € - 0,2094 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Amarillo
31.0 mm
Rosca métrica
  • de 2
Tapones de montaje a compresión M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Rojo PEBD

10140673

Rango de precios
0,0497 € - 0,0452 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Rojo PEBD

10140642

Rango de precios
0,0255 € - 0,0242 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Rojo PEBD

10140697

Rango de precios
0,0554 € - 0,0504 €

Niveles de existencias
2999 En stock
Atributos
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Medida de la rosca
    M26 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Rojo PEBD

10140666

Rango de precios
0,0456 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
26995 En stock
Atributos
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Rojo PEBD

10140659

Rango de precios
0,0443 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M24 x 1.5 30.0 mm 7.5 mm Rojo PEBD

10140680

Rango de precios
0,0506 € - 0,0459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Rojo PEBD

10140710


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Medida de la rosca
    M36 x 2
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Rojo PEBD

10140703


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Medida de la rosca
    M30 x 2
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M52 x 2 59.0 mm 10.0 mm Amarillo PEBD

10104774

Rango de precios
0,2451 € - 0,2327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Medida de la rosca
    M52 x 2
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Amarillo PEBD

10104729

Rango de precios
0,0568 € - 0,054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Medida de la rosca
    M26 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Amarillo PEBD

10104750

Rango de precios
0,1023 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
7151 En stock
Atributos
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Medida de la rosca
    M42 x 2
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Amarillo PEBD

10104682

Rango de precios
0,192 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M45 x 2 49.2 mm 10.0 mm Amarillo PEBD

10104767

Rango de precios
0,1244 € - 0,113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Medida de la rosca
    M45 x 2
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Amarillo PEBD

10104668

Rango de precios
0,0721 € - 0,0326 €

Niveles de existencias
890 En stock
Atributos
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Amarillo PEBD

10104743

Rango de precios
0,0984 € - 0,0935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Medida de la rosca
    M36 x 2
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M24 x 1.5 30.0 mm 7.5 mm Amarillo PEBD

10104712

Rango de precios
0,1021 € - 0,097 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Amarillo PEBD

10104736

Rango de precios
0,0665 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Medida de la rosca
    M30 x 2
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M12 x 1.5 16.0 mm 7.0 mm Amarillo PEBD

10104651

Rango de precios
0,0649 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M16 x 1.5 21.5 mm 7.0 mm Amarillo PEBD

10104675

Rango de precios
0,0834 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de montaje a compresión M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Amarillo PEBD

10104705

Rango de precios
0,2094 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica