Los tapones de cierre rápido proporcionan un sellado seguro para las mangueras. Permanecen unidos durante su uso. Diseñados como racores macho para las series ISO A e ISO B. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.Racores macho para las series ISO A e ISO B.Proporcionan una gran protección contra la suciedad, la humedad y la corrosión y evitan fugas.Pueden soportar temperaturas de -40 C a 135 C. Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1182
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Serie | Color | D | Medidas | d | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8231 € - 0,8666 € | 99 En stock |
ISO B
|
Azul
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7738 € - 0,8143 € | 300 En stock |
ISO B
|
Azul
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
ISO B
|
Verde
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 1,1466 € - 1,2071 € | 150 En stock |
ISO B
|
Azul
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
ISO B
|
Verde
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
| 300 En stock |
ISO A
|
Verde
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,7487 € - 0,7877 € | 525 En stock |
ISO A
|
Azul
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1466 € - 1,2071 € | 866 En stock |
ISO B
|
Rojo
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7738 € - 0,8143 € | 600 En stock |
ISO B
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7738 € - 0,8143 € | 51 En stock |
ISO A
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8231 € - 0,8666 € | 742 En stock |
ISO A
|
Azul
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7738 € - 0,8143 € | 446 En stock |
ISO A
|
Azul
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7738 € - 0,8143 € | 253 En stock |
ISO A
|
Rojo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8231 € - 0,8666 € | 548 En stock |
ISO B
|
Rojo
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8231 € - 0,8666 € | 40 En stock |
ISO A
|
Amarillo
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8231 € - 0,8666 € | 600 En stock |
ISO A
|
Rojo
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4208 € - 1,4952 € | 598 En stock |
ISO B
|
Amarillo
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
ISO B
|
Verde
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 0,7738 € - 0,8143 € | 1671 En stock |
ISO B
|
Rojo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4208 € - 1,4952 € | 428 En stock |
ISO A
|
Amarillo
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar