Menu Search

Tapones de montaje a presión

En stock

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
221 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Forma del cabezal h Color H d Tipo Compra
0,0805 € - 0,0848 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
Abovedadas
7.5 mm
Natural
5.4 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € 42507 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Negro
5.4 mm
10.0 mm
5
0,0862 € - 0,0907 € 1450 En stock
7.5 mm
Abovedadas
5.0 mm
Blanco
6.8 mm
6.6 mm
2
0,1202 € - 0,1264 € 200 En stock
14.8 mm
Abovedadas
8.0 mm
Negro
10.4 mm
11.9 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 13000 En stock
17.5 mm
Abovedadas
9.0 mm
Negro
11.9 mm
12.8 mm
4
1,7377 € - 1,8287 € 250 En stock
99.3 mm
17.4 mm
Natural
20.4 mm
86.5 mm
1
0,1821 € - 0,1916 € 2152 En stock
25.2 mm
Abovedadas
9.0 mm
Blanco
12.0 mm
20.5 mm
2
0,0862 € - 0,0907 € 7000 En stock
12.0 mm
Abovedadas
7.0 mm
Negro
8.9 mm
6.0 mm
3
0,1056 € - 0,1114 € 2496 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Negro
8.0 mm
8.4 mm
1
0,1093 € - 0,1214 € 61430 En stock
14.8 mm
9.0 mm
Natural
11.4 mm
10.5 mm
3
2,1953 € - 2,3125 € 605 En stock
130.0 mm
17.5 mm
Natural
21.5 mm
110.5 mm
2
0,1093 € - 0,1214 € 24365 En stock
19.5 mm
9.0 mm
Natural
10.8 mm
13.9 mm
3
0,1093 € - 0,1214 € 912 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Natural
5.7 mm
8.5 mm
2
0,0862 € - 0,0907 € 94 En stock
9.0 mm
Abovedadas
5.2 mm
Blanco
6.5 mm
4.4 mm
8
0,1202 € - 0,1264 € 11909 En stock
19.0 mm
Abovedadas
8.5 mm
Blanco
10.8 mm
15.9 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 304 En stock
11.5 mm
Abovedadas
8.0 mm
Blanco
9.5 mm
8.8 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 14177 En stock
19.0 mm
Abovedadas
8.5 mm
Negro
11.5 mm
15.4 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 34161 En stock
12.0 mm
Abovedadas
9.0 mm
Negro
11.0 mm
10.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 39353 En stock
12.0 mm
9.0 mm
Negro
11.5 mm
9.3 mm
4
0,3172 € - 0,3338 € 6000 En stock
34.0 mm
15.0 mm
Natural
18.8 mm
29.0 mm
3
  • de 12
Abovedadas Tapones de obturación 5.4 mm (D) Natural

10118528

Rango de precios
0,0848 € - 0,0805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón de montaje a presión 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negro

10060636

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
42507 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Blanco

10060872

Rango de precios
0,0907 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
1450 En stock
Atributos
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de montaje a presión 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Negro

10061114

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Negro

10061145

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 86.5 mm 17.4 mm 99.3 mm PEBD Natural

10258613

Rango de precios
1,8287 € - 1,7377 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • D
    99.3 mm
  • d
    86.5 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Medida de la rosca
    M76
Tapón de montaje a presión 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Blanco

10061299

Rango de precios
0,1916 € - 0,1821 €

Niveles de existencias
2152 En stock
Atributos
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de montaje a presión 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm PEBD Negro

10180334

Rango de precios
0,0907 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Negro

10103722

Rango de precios
0,1114 € - 0,1056 €

Niveles de existencias
2496 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Natural

10061060

Rango de precios
0,1214 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
61430 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 110.5 mm 17.5 mm 130.0 mm PEBD Natural

10180778

Rango de precios
2,3125 € - 2,1953 €

Niveles de existencias
605 En stock
Atributos
  • D
    130.0 mm
  • d
    110.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Color
    Natural
Tapones en forma de barril con rebordes 13.9 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natural

10061152

Rango de precios
0,1214 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
24365 En stock
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Natural
Tapones en forma de barril con rebordes 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10060940

Rango de precios
0,1214 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
912 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Blanco

10060476

Rango de precios
0,0907 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de montaje a presión 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Blanco

10061213

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
11909 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de montaje a presión 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Blanco

10060995

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
304 En stock
Atributos
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de montaje a presión 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Negro

10060674

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
14177 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negro

10060612

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
34161 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negro

10061039

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
39353 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 29.0 mm 15.0 mm 34.0 mm PEBD Natural

10180587

Rango de precios
0,3338 € - 0,3172 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Natural