Menu Search

Tapones de obturación

En stock

Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D d1 h d2 Material H Tipo Compra
0,0789 € - 0,1745 € 9917 En stock
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0592 € - 0,1309 € 2603 En stock
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
10071175 0,0877 € - 0,1938 € 300 En stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,3294 € - 0,7282 € 6800 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0514 € - 0,1136 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
10072646 0,1765 € - 0,3902 € 1800 En stock
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3294 € - 0,7282 € 53000 En stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,0494 € - 0,1093 € 7000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,0592 € - 0,1309 € 2000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,1765 € - 0,3902 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,4613 € - 0,4857 € 16 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,1093 € - 0,2418 € 15700 En stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,2515 € - 0,5561 € 1500 En stock
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
GTP
8.2 mm
0,0722 € - 0,1597 € 12840 En stock
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
GTP
4.6 mm
0,0582 € - 0,1287 € 16000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,1403 € - 0,3103 € 4340 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,214 € - 0,4731 € 30 En stock
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,1403 € - 0,3103 € 5300 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,1473 € - 0,3257 € 3180 En stock
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
GTP
7.0 mm
0,1737 € - 0,1829 € 3180 En stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
GTP
7.5 mm
  • de 3
Tapones de obturación 19.0 mm PVC Negro

10104279

Rango de precios
0,1745 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
9917 En stock
Atributos
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Tapones de obturación 15.0 mm PVC Negro

10071083

Rango de precios
0,1309 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
2603 En stock
Atributos
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Tapones de obturación 18.7 mm PVC Negro

10071175

Rango de precios
0,1938 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tapones de obturación 38.2 mm PVC Negro

10074312

Rango de precios
0,7282 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
6800 En stock
Atributos
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Tapones de obturación 9.3 mm PVC Negro

10072516

Rango de precios
0,1136 € - 0,0514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tapones de obturación 28.5 mm PVC Negro

10072646

Rango de precios
0,3902 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Tapones de obturación 38.2 mm PVC Negro

10082041

Rango de precios
0,7282 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
53000 En stock
Atributos
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Tapones de obturación 9.5 mm PVC Negro

10072387

Rango de precios
0,1093 € - 0,0494 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tapones de obturación 14.5 mm PVC Negro

10069851

Rango de precios
0,1309 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Tapones de obturación 28.5 mm PVC Negro

10079430

Rango de precios
0,3902 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Tapones de obturación 57.5 mm PVC Negro

10070499

Rango de precios
0,4857 € - 0,4613 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tapones de obturación 22.0 mm PVC Negro

10069769

Rango de precios
0,2418 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
15700 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tapones de obturación 28.5 mm GTP Negro

10090121

Rango de precios
0,5561 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Tapones de obturación 9.3 mm GTP Negro

10090046

Rango de precios
0,1597 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
12840 En stock
Atributos
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tapones de obturación 14.5 mm PVC Negro

10072400

Rango de precios
0,1287 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Tapones de obturación 25.0 mm PVC Negro

10071731

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
4340 En stock
Atributos
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tapones de obturación 32.0 mm PVC Negro

10079102

Rango de precios
0,4731 € - 0,214 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tapones de obturación 25.0 mm PVC Negro

10071168

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
5300 En stock
Atributos
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tapones de obturación 20.0 mm GTP Negro

10090084

Rango de precios
0,3257 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
3180 En stock
Atributos
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Tapones de obturación 22.0 mm GTP Negro

10090091

Rango de precios
0,1829 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
3180 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm