Menu Search

Tapones de obturación abovedados

En stock

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: PA, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad HD D Color Material H Tipo Compra
0,249 € - 0,3074 € 2673 En stock
30.0 mm
33.3 mm
Blanco
PA
11.5 mm
0,1058 € - 0,1114 € 46276 En stock
4.8 mm
6.4 mm
Blanco
PA
5.9 mm
0,3842 € - 0,4743 € 897 En stock
38.0 mm
42.7 mm
Blanco
PA
11.5 mm
1
0,2365 € - 0,2489 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Transparente
Copoliéster
10.3 mm
2
0,3742 € - 0,6339 € 250 En stock
45.0 mm
48.4 mm
Blanco
PA
11.5 mm
1
10308899 0,1827 € - 0,1923 € 12096 En stock
17.5 mm
20.0 mm
Blanco
PA
10.3 mm
1
0,1827 € - 0,1923 € 32936 En stock
19.0 mm
23.2 mm
Blanco
PA
10.3 mm
0,1093 € - 0,1151 € 800 En stock
4.8 mm
6.4 mm
Negro
PA
5.9 mm
0,2491 € - 0,3076 € 9606 En stock
50.8 mm
55.1 mm
Negro
PA
11.9 mm
0,1497 € - 0,1849 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
42.4 mm
Negro
PA
11.8 mm
1
0,099 € - 0,1222 € 26444 En stock
32.0 mm
30.9 mm
Negro
PA
11.8 mm
1
0,2197 € - 0,2712 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
34.9 mm
Blanco
PA
11.5 mm
1
0,1889 € - 0,2332 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
25.8 mm
Blanco
PA
11.5 mm
1
0,105 € - 0,1105 € 19015 En stock
17.5 mm
19.8 mm
Negro
PA
10.3 mm
1
0,1511 € - 0,1865 € 17520 En stock
32.0 mm
34.9 mm
Negro
PA
11.8 mm
1
10407721 0,285 € - 0,3518 € 2294 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Negro
PA
11.5 mm
1
0,3792 € - 0,4682 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
55.1 mm
Blanco
PA
11.9 mm
1
0,1881 € - 0,198 € 53192 En stock
19.1 mm
23.2 mm
Negro
PA
10.3 mm
10407745 0,0918 € - 0,1133 € 97177 En stock
25.4 mm
30.6 mm
Negro
PA
11.5 mm
1
10407561 0,0582 € - 0,0612 € 59495 En stock
7.9 mm
9.5 mm
Negro
PA
7.9 mm
1
  • de 8
Tapones de obturación 33.3 mm PA Blanco

10308950

Rango de precios
0,3074 € - 0,249 €

Niveles de existencias
2673 En stock
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 6.4 mm PA Blanco

10308882

Rango de precios
0,1114 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
46276 En stock
Atributos
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 38.0 mm 42.7 mm 3.2 mm PA Blanco

10308974

Rango de precios
0,4743 € - 0,3842 €

Niveles de existencias
897 En stock
Atributos
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm Copoliéster

10309056

Rango de precios
0,2489 € - 0,2365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Transparente
  • Material
    Copoliéster
Tapones de obturación 45.0 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Blanco

10308981

Rango de precios
0,6339 € - 0,3742 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 17.5 mm 20.0 mm 3.2 mm PA Blanco

10308899

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
12096 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 23.2 mm PA Blanco

10308912

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
32936 En stock
Atributos
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 6.4 mm PA Negro

10308875

Rango de precios
0,1151 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 55.1 mm PA Negro

10308998

Rango de precios
0,3076 € - 0,2491 €

Niveles de existencias
9606 En stock
Atributos
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 38.1 mm 42.4 mm 3.2 mm PA Negro

10422823

Rango de precios
0,1849 € - 0,1497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 27.9 mm 30.9 mm 3.2 mm PA Negro

10407783

Rango de precios
0,1222 € - 0,099 €

Niveles de existencias
26444 En stock
Atributos
  • D
    30.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Blanco

10308967

Rango de precios
0,2712 € - 0,2197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    31.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de ajuste a presión 22.2 mm 25.8 mm 3.2 mm PA Blanco

10308936

Rango de precios
0,2332 € - 0,1889 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 17.4 mm 19.8 mm 3.2 mm PA Negro

10407684

Rango de precios
0,1105 € - 0,105 €

Niveles de existencias
19015 En stock
Atributos
  • D
    19.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Negro

10407790

Rango de precios
0,1865 € - 0,1511 €

Niveles de existencias
17520 En stock
Atributos
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 22.2 mm 25.8 mm 3.2 mm PA Negro

10407721

Rango de precios
0,3518 € - 0,285 €

Niveles de existencias
2294 En stock
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 55.1 mm 50.8 mm 3.2 mm PA Blanco

10407837

Rango de precios
0,4682 € - 0,3792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 23.2 mm PA Negro

10308905

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
53192 En stock
Atributos
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 30.6 mm 25.4 mm 3.2 mm PA Negro

10407745

Rango de precios
0,1133 € - 0,0918 €

Niveles de existencias
97177 En stock
Atributos
  • D
    30.6 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Negro

10407561

Rango de precios
0,0612 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
59495 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Color
    Negro