Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.
Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.
Material: PA, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | HD | D | Color | Material | H | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1161 € - 0,1222 € | 1895 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Blanco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
1,3061 € - 1,6124 € | 1500 En stock |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
Negro
|
PA
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
0,0809 € - 0,0852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Blanco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0582 € - 0,0612 € | 1990 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
0,1101 € - 0,1159 € | 2868 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negro
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,1981 € - 0,2446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Blanco
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,0589 € - 0,0621 € | 1000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,1418 € - 0,175 € | 102922 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Negro
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,1748 € - 0,1839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Transparente
|
Copoliéster
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
0,061 € - 0,0642 € | 2195 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,0582 € - 0,0612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
0,2341 € - 0,2464 € | 9887 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Gris
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0771 € - 0,0812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
10407523 | 0,1006 € - 0,1242 € | 286 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Negro
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|
0,0672 € - 0,0708 € | 400 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negro
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,061 € - 0,0642 € | 998 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Blanco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0735 € - 0,0907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.343 in
8.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Negro
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,0961 € - 0,1186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Blanco
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
0,0772 € - 0,0813 € | 29757 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1109 € - 0,1167 € | 40499 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negro
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar