Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.
Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.
Material: PA, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | HD | D | Color | Material | H | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,064 € - 0,0673 € | 37000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
10407646 | 0,0772 € - 0,0813 € | 8000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
0,0736 € - 0,0908 € | 2045 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blanco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,07 € - 0,0738 € | 29413 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Blanco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,2054 € - 0,2535 € | 1100 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
10407622 | 0,0671 € - 0,0707 € | 5332 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negro
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
0,0582 € - 0,0612 € | 28980 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,5061 € - 0,6249 € | 570 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Negro
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
0,0582 € - 0,0612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,061 € - 0,0642 € | 1885 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Blanco
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,0809 € - 0,0852 € | 17589 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Blanco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,2097 € - 0,2208 € | 7000 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.062 in
1.58 mm
|
1
|
||
0,1199 € - 0,1865 € | 900 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0603 € - 0,0938 € | 1100 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0337 € - 0,0524 € | 98 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
0,1142 € - 0,1777 € | 900 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1036 € - 0,1612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0987 € - 0,1535 € | 2100 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0939 € - 0,1462 € | 100 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0468 € - 0,0728 € | 597 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar