Menu Search

Tapones de obturación con respiradero

En stock

Los tapones de ventilación están diseñados para sellar las aberturas, al tiempo que permiten una ventilación controlada. Ideal para su uso en aplicaciones en las que se producen variaciones de presión o temperatura, como en las industrias del automóvil, electrónica y manufacturera. Estos tapones ofrecen un ajuste seguro para evitar la entrada o salida de aire, humedad y contaminantes. Tienen una función de ventilación integrada que las hace esenciales para la igualación de la presión y el control de la temperatura.Ofrecen una solución fiable para sellar las aberturas y regular el flujo de aire.Diseñados con funciones de ventilación integradas que permiten una ventilación controlada a la vez que mantienen un sellado fiable. Material: Acero inoxidable, PA Color: Natural, Blanco, Negro, Gris, Latón Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color H L d Tipo Compra
4,4809 € - 6,9702 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
6,7053 € - 9,8633 € 290 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
28,8029 € - 30,3211 € 60 En stock
50.0 mm
M12
Gris
13.8 mm
6.0 mm
3
2,8548 € - 4,4407 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,679 € - 5,7229 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
0,6995 € - 0,7362 € 2597 En stock
30.0 mm
Blanco
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
0,3437 € - 0,3618 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.5 mm
Negro
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3,0659 € - 4,7692 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
16,2204 € - 17,0708 € 14 En stock
17.0 mm
M12
Latón
13.0 mm
6.0 mm
4
6,901 € - 10,1661 € 200 En stock
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
7,8898 € - 11,6225 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
7,3954 € - 10,9159 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M16
Negro
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
4,8489 € - 5,104 € 144 En stock
17.0 mm
M12
Gris
17.8 mm
10.0 mm
3
2,331 € - 3,626 € 86 En stock
24.0 mm
M12
Negro
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
1,044 € - 1,0979 € 692 En stock
50.0 mm
Gris
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
1,0376 € - 1,0913 € 1000 En stock
50.0 mm
Negro
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
0,6715 € - 0,7061 € 1959 En stock
30.0 mm
Negro
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
6,901 € - 10,1661 € 318 En stock
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
2,5725 € - 2,706 € 67 En stock
80.0 mm
Gris
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
14,6689 € - 22,8182 € 50 En stock
17.0 mm
M12
Natural
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
  • de 5
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236574

Rango de precios
6,9702 € - 4,4809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236598

Rango de precios
9,8633 € - 6,7053 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Gris

10207154

Rango de precios
30,3211 € - 28,8029 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Gris

10236710

Rango de precios
4,4407 € - 2,8548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Gris

10236604

Rango de precios
5,7229 € - 3,679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Blanco

10124895

Rango de precios
0,7362 € - 0,6995 €

Niveles de existencias
2597 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Negro

10074190

Rango de precios
0,3618 € - 0,3437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

10236529

Rango de precios
4,7692 € - 3,0659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Acero inoxidable Latón

10207161

Rango de precios
17,0708 € - 16,2204 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    Acero inoxidable
Tapón de obturación con respiradero 450 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236796

Rango de precios
10,1661 € - 6,901 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236635

Rango de precios
11,6225 € - 7,8898 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 750 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Negro

10237069

Rango de precios
10,9159 € - 7,3954 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Gris

10207093

Rango de precios
5,104 € - 4,8489 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Negro

10236673

Rango de precios
3,626 € - 2,331 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Gris

10124918

Rango de precios
1,0979 € - 1,044 €

Niveles de existencias
692 En stock
Atributos
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Negro

10124932

Rango de precios
1,0913 € - 1,0376 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Negro

10124901

Rango de precios
0,7061 € - 0,6715 €

Niveles de existencias
1959 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 750 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236932

Rango de precios
10,1661 € - 6,901 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Gris

10124949

Rango de precios
2,706 € - 2,5725 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Natural

10237106

Rango de precios
22,8182 € - 14,6689 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12