Los tapones de ventilación están diseñados para sellar las aberturas, al tiempo que permiten una ventilación controlada. Ideal para su uso en aplicaciones en las que se producen variaciones de presión o temperatura, como en las industrias del automóvil, electrónica y manufacturera. Estos tapones ofrecen un ajuste seguro para evitar la entrada o salida de aire, humedad y contaminantes. Tienen una función de ventilación integrada que las hace esenciales para la igualación de la presión y el control de la temperatura.Ofrecen una solución fiable para sellar las aberturas y regular el flujo de aire.Diseñados con funciones de ventilación integradas que permiten una ventilación controlada a la vez que mantienen un sellado fiable. Material: Acero inoxidable, PA Color: Natural, Blanco, Negro, Gris, Latón Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | H | L | d | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7053 € - 9,8633 € | 300 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
2,8548 € - 4,4407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
3,7732 € - 5,8695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Negro
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
18,8671 € - 29,3488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
2,5973 € - 4,0403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
7,3027 € - 10,7429 € | 100 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
6,901 € - 10,1661 € | 400 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
3,6788 € - 5,7225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Negro
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
2,664 € - 4,144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
4,4809 € - 6,9702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
16,2204 € - 17,0708 € | 14 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Latón
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
4,8489 € - 5,104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
39,1489 € - 60,8982 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Natural
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
0,6715 € - 0,7061 € | 1609 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
14,6689 € - 22,8182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.484 in
12.3 mm
|
M4
|
Natural
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4
|
||
3,0659 € - 4,7692 € | 45 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Negro
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
4,4809 € - 6,9702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
0,6995 € - 0,7362 € | 2547 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Blanco
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
3,679 € - 5,7229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
6,901 € - 10,1661 € | 318 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar