Menu Search

Tapones de obturación con respiradero

En stock

Los tapones de ventilación están diseñados para sellar las aberturas, al tiempo que permiten una ventilación controlada. Ideal para su uso en aplicaciones en las que se producen variaciones de presión o temperatura, como en las industrias del automóvil, electrónica y manufacturera. Estos tapones ofrecen un ajuste seguro para evitar la entrada o salida de aire, humedad y contaminantes. Tienen una función de ventilación integrada que las hace esenciales para la igualación de la presión y el control de la temperatura.Ofrecen una solución fiable para sellar las aberturas y regular el flujo de aire.Diseñados con funciones de ventilación integradas que permiten una ventilación controlada a la vez que mantienen un sellado fiable. Material: Acero inoxidable, PA Color: Natural, Blanco, Negro, Gris, Latón Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color H L d Tipo Compra
30,9556 € - 32,5922 € 50 En stock
26.0 mm
M20
Latón
13.0 mm
6.0 mm
4
3,6788 € - 5,7225 € 86 En stock
17.0 mm
Negro
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
7,3851 € - 10,8727 € 7842 En stock
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
7,3954 € - 10,9159 € 90 En stock
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
3,0659 € - 4,7692 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
4,4809 € - 6,9702 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2,1645 € - 3,367 € 1722 En stock
17.0 mm
M12
Negro
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
6,7053 € - 9,8633 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M12
Negro
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
4,4809 € - 6,9702 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
6,7053 € - 9,8633 € 239 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,8301 € - 4,4023 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
18,8672 € - 29,3489 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M40
Gris
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
0,3437 € - 0,3618 € 997 En stock
30.5 mm
Negro
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3,0659 € - 4,7692 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
6,901 € - 10,1661 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
1,044 € - 1,0979 € 942 En stock
50.0 mm
Gris
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
25,9424 € - 40,3548 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M16
Natural
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
4,4809 € - 6,9702 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Negro
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2,8301 € - 4,4023 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M12
Negro
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,0659 € - 4,7692 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M12
Negro
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • de 5
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Acero inoxidable Latón

10207178

Rango de precios
32,5922 € - 30,9556 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
  • Material
    Acero inoxidable
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Negro

10236666

Rango de precios
5,7225 € - 3,6788 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10236567

Rango de precios
10,8727 € - 7,3851 €

Niveles de existencias
7842 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Tapón de obturación con respiradero 450 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10236734

Rango de precios
10,9159 € - 7,3954 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

10236581

Rango de precios
4,7692 € - 3,0659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 1350 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236741

Rango de precios
6,9702 € - 4,4809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Negro

10236659

Rango de precios
3,367 € - 2,1645 €

Niveles de existencias
1722 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Negro

10236642

Rango de precios
9,8633 € - 6,7053 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 1350 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236819

Rango de precios
6,9702 € - 4,4809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236536

Rango de precios
9,8633 € - 6,7053 €

Niveles de existencias
239 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 450 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236727

Rango de precios
4,4023 € - 2,8301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M40 18.0 mm PA Gris

10236826

Rango de precios
29,3489 € - 18,8672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Negro

10074190

Rango de precios
0,3618 € - 0,3437 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

10236529

Rango de precios
4,7692 € - 3,0659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236611

Rango de precios
10,1661 € - 6,901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Gris

10124918

Rango de precios
1,0979 € - 1,044 €

Niveles de existencias
942 En stock
Atributos
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M16 6.0 mm PA Natural

10237113

Rango de precios
40,3548 € - 25,9424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Negro

10236697

Rango de precios
6,9702 € - 4,4809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 750 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Negro

10237052

Rango de precios
4,4023 € - 2,8301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Negro

10236833

Rango de precios
4,7692 € - 3,0659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12