Menu Search

Tapones de obturación con respiradero

En stock

Los tapones de ventilación están diseñados para sellar las aberturas, al tiempo que permiten una ventilación controlada. Ideal para su uso en aplicaciones en las que se producen variaciones de presión o temperatura, como en las industrias del automóvil, electrónica y manufacturera. Estos tapones ofrecen un ajuste seguro para evitar la entrada o salida de aire, humedad y contaminantes. Tienen una función de ventilación integrada que las hace esenciales para la igualación de la presión y el control de la temperatura.Ofrecen una solución fiable para sellar las aberturas y regular el flujo de aire.Diseñados con funciones de ventilación integradas que permiten una ventilación controlada a la vez que mantienen un sellado fiable. Material: Acero inoxidable, PA Color: Natural, Blanco, Negro, Gris, Latón Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color H L d Tipo Compra
0,6715 € - 0,7061 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
Gris
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
6,7053 € - 9,8633 € 123 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M16
Negro
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
7,3954 € - 10,9159 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M16
Negro
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
10207109 4,8489 € - 5,104 € 7537 En stock
17.0 mm
M12
Negro
17.8 mm
10.0 mm
3
6,7053 € - 9,8633 € 1200 En stock
17.0 mm
M12
Negro
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
1,044 € - 1,0979 € 2872 En stock
50.0 mm
Blanco
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
2,5725 € - 2,706 € 67 En stock
80.0 mm
Gris
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
2,5725 € - 2,706 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Blanco
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
4,1525 € - 4,371 € 897 En stock
17.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
14,6689 € - 22,8182 € 48 En stock
17.0 mm
M12
Natural
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
55,2924 € - 58,2094 € 4 En stock
45.0 mm
M40
Latón
18.0 mm
8.0 mm
4
3,6788 € - 5,7225 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,477 € - 5,4087 € 50 En stock
24.0 mm
M20
Negro
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
28,8029 € - 30,3211 € 60 En stock
50.0 mm
M12
Gris
13.8 mm
6.0 mm
3
1,0376 € - 1,0913 € 4000 En stock
50.0 mm
Negro
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
14,6689 € - 22,8182 € 50 En stock
17.0 mm
M12
Natural
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
23,0349 € - 24,2503 € 514 En stock
50.0 mm
M40
Negro
35.6 mm
18.0 mm
3
10,5482 € - 11,1075 € 20 En stock
27.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
  • de 5
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Gris

10124888

Rango de precios
0,7061 € - 0,6715 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236772

Rango de precios
9,8633 € - 6,7053 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 450 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Negro

10236871

Rango de precios
5,8695 € - 3,7732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Tapón de obturación con respiradero 750 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Negro

10237069

Rango de precios
10,9159 € - 7,3954 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Negro

10207109

Rango de precios
5,104 € - 4,8489 €

Niveles de existencias
7537 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 300 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Negro

10237021

Rango de precios
9,8633 € - 6,7053 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Blanco

10124925

Rango de precios
1,0979 € - 1,044 €

Niveles de existencias
2872 En stock
Atributos
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Gris

10124949

Rango de precios
2,706 € - 2,5725 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 750 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10236949

Rango de precios
5,8695 € - 3,7732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Blanco

10124956

Rango de precios
2,706 € - 2,5725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207116

Rango de precios
4,371 € - 4,1525 €

Niveles de existencias
897 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 1.5 mm PA Natural

10237090

Rango de precios
22,8182 € - 14,6689 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Acero inoxidable Latón

10207185

Rango de precios
58,2094 € - 55,2924 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40
  • Material
    Acero inoxidable
Tapón de obturación con respiradero 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Gris

10236789

Rango de precios
5,7225 € - 3,6788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 35 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Negro

10237076

Rango de precios
5,4087 € - 3,477 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Gris

10207154

Rango de precios
30,3211 € - 28,8029 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Negro

10124932

Rango de precios
1,0913 € - 1,0376 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Natural

10237106

Rango de precios
22,8182 € - 14,6689 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Negro

10207147

Rango de precios
24,2503 € - 23,0349 €

Niveles de existencias
514 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207123

Rango de precios
11,1075 € - 10,5482 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
  • Material
    PA