Menu Search

Tapones de obturación de cable a presión

En stock

Los tapones ciegos para cables a presión protegen contra los bordes afilados y proporcionan una protección impermeable para las aberturas de repuesto. Para versiones con rosca derecha estándar, ver pieza n.º IP97-compliant. Se adapta a los tamaños métricos y PG típicos. Una solución rápida que crea un acabado limpio.

  • Se adaptan a los tamaños métricos y PG estándar.
  • Cumplen con IP67
  • Lengüeta para liberar con facilidad
Material: Silicona Color: Negro Código De La Serie: SR6275

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D d1 L1 d2 L2 Tamaño del prensaestopas Compra
0,6483 € - 0,6824 € 1180 En stock
39.1 mm
18.8 mm
1.0 mm
20.7 mm
2.0 mm
0,2098 € - 0,4638 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.8 mm
12.2 mm
1.0 mm
12.5 mm
2.0 mm
1,1231 € - 1,1823 € 926 En stock
44.3 mm
22.8 mm
1.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
1,9352 € - 2,0375 € 990 En stock
56.0 mm
32.2 mm
2.0 mm
35.4 mm
1.0 mm
1,4487 € - 1,524 € 810 En stock
50.0 mm
25.2 mm
1.0 mm
35.4 mm
2.0 mm
0,4912 € - 0,517 € 1840 En stock
31.8 mm
15.4 mm
1.0 mm
16.2 mm
2.0 mm
Tapones de obturación 39.1 mm Silicona Negro

10304815

Rango de precios
0,6824 € - 0,6483 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • D
    39.1 mm
  • d1
    18.8 mm
  • d2
    20.7 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tapones de obturación (D) Negro

10104644

Rango de precios
0,4638 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.8 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tapones de obturación 44.3 mm Silicona Negro

10304822

Rango de precios
1,1823 € - 1,1231 €

Niveles de existencias
926 En stock
Atributos
  • D
    44.3 mm
  • d1
    22.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tapones de obturación 56.0 mm Silicona Negro

10304846

Rango de precios
2,0375 € - 1,9352 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • D
    56.0 mm
  • d1
    32.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    2.0 mm
  • L2
    1.0 mm
Tapones de obturación 50.0 mm Silicona Negro

10304839

Rango de precios
1,524 € - 1,4487 €

Niveles de existencias
810 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tapones de obturación 31.8 mm Silicona Negro

10304808

Rango de precios
0,517 € - 0,4912 €

Niveles de existencias
1840 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm