Menu Search

Tapones de plástico para tubería PCR

En producción

pipe caps de plástico proporcionan una protección eficaz para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente. Cuenta con un orificio de presión, lo que permite la liberación de presión dependiendo del clima atmosférico del lugar donde se maneja.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPEPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería H d Compra
0,504 € - 0,56 € Solicite el plazo de entrega aquí
DN 90
30.0 mm
93.3 mm
3,1311 € - 3,479 € Solicite el plazo de entrega aquí
DN 250
40.3 mm
250.0 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
DN 125
39.0 mm
130.0 mm
4,014 € - 4,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
DN 280
61.0 mm
288.0 mm
1,62 € - 1,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
DN 180
50.5 mm
183.6 mm
2,34 € - 2,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
DN 200
50.7 mm
200.0 mm
0,324 € - 0,504 € Solicite el plazo de entrega aquí
DN 75
29.0 mm
81.7 mm
0,6255 € - 0,695 € Solicite el plazo de entrega aquí
DN 110
38.6 mm
116.0 mm
0,153 € - 0,238 € Solicite el plazo de entrega aquí
DN 50
29.5 mm
55.1 mm
1,08 € - 1,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
DN 160
49.5 mm
160.0 mm
Capuchón para tubos DN 90 93.3 mm LDPE - PCR Verde

20749217

Rango de precios
0,56 € - 0,504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    93.3 mm
  • H
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 90
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos DN 250 250.0 mm LDPE - PCR Verde

20749279

Rango de precios
3,479 € - 3,1311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos DN 125 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20749231

Rango de precios
1,162 € - 0,747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 125
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos DN 280 288.0 mm LDPE - PCR Verde

20749286

Rango de precios
4,46 € - 4,014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 280
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos DN 180 183.6 mm LDPE - PCR Verde

20749255

Rango de precios
1,80 € - 1,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    183.6 mm
  • H
    50.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 180
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos DN 200 200.0 mm LDPE - PCR Verde

20749262

Rango de precios
2,60 € - 2,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos DN 75 81.7 mm LDPE - PCR Verde

20749200

Rango de precios
0,504 € - 0,324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    81.7 mm
  • H
    29.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 75
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos DN 110 116.0 mm LDPE - PCR Verde

20749224

Rango de precios
0,695 € - 0,6255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 110
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos DN 50 55.1 mm LDPE - PCR Verde

20749194

Rango de precios
0,238 € - 0,153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    55.1 mm
  • H
    29.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 50
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos DN 160 160.0 mm LDPE - PCR Verde

20749248

Rango de precios
1,20 € - 1,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 160
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR