Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6, LDPE - PIR Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | H | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1473 € - 0,3256 € | 18100 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10071151 | 0,081 € - 0,1791 € | 14000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,2029 € - 0,4486 € | 370 En stock |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4892 € - 1,0816 € | 5420 En stock |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,086 € - 0,1901 € | 7500 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0956 € - 0,2113 € | 14500 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2029 € - 0,4486 € | 2191 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,136 € - 0,3008 € | 4500 En stock |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2321 € - 0,5131 € | 1350 En stock |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0946 € - 0,2092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1515 € - 0,3349 € | 2580 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rojo
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 10083024 | 0,2265 € - 0,5008 € | 1350 En stock |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Rojo
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrica
|
2
|
|
| 0,5824 € - 1,2873 € | 175 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Rojo
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,7004 € - 1,5466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,1681 € - 0,3717 € | 11200 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Rojo
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,7579 € - 1,674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 1,7094 € - 3,7806 € | 8820 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,0697 € - 0,1542 € | 500 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Rojo
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,0907 € - 0,2006 € | 29000 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Rojo
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,076 € - 0,168 € | 2500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Rojo
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar