Menu Search

Tapones de protección roscados PCR

En stock

Los tapones protectores roscados Quick Fit protegen las roscas y las conexiones contra daños durante la producción, el almacenamiento y el envío, garantizando que permanezcan en buenas condiciones y listos para su uso cuando sea necesario. Ellos mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los escombros y la humedad fuera del orificio.

Oculta el hilo inicial de los hilos estándar femeninos. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluidas las de las industrias hidráulica e ingenieril en general. Cubren una amplia gama de tamaños de rosca que cumplen con las normas métricas, de gas y UNF.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTFUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca D H h Estándar de rosca Compra
0,0757 € - 0,1178 € 5000 En stock
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,0841 € - 0,1308 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20 x 2.5
18.2 mm
Métrica
0,4405 € - 0,6852 € Solicite el plazo de entrega aquí
2" x 11
17.5 mm
GAS
0,1284 € - 0,1997 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Métrica
0,0726 € - 0,113 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 1.5
17.2 mm
Métrica
0,134 € - 0,2084 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
0,0815 € - 0,1268 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,2796 € - 0,4349 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,0977 € - 0,152 € Solicite el plazo de entrega aquí
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
0,0762 € - 0,1186 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18 x 2.5
18.3 mm
Métrica
0,1465 € - 0,228 € Solicite el plazo de entrega aquí
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,1465 € - 0,228 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
0,069 € - 0,1074 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14 x 2
17.2 mm
Métrica
0,0561 € - 0,0873 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
0,0897 € - 0,1396 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14 x 1.5
17.2 mm
Métrica
0,0655 € - 0,1019 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
14.6 mm
Métrica
0,1036 € - 0,1612 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
0,134 € - 0,2084 € Solicite el plazo de entrega aquí
M26 x 1.5
18.7 mm
Métrica
0,062 € - 0,0964 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
0,1347 € - 0,2095 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
  • de 2
Tapón roscado 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Verde

20750947

Rango de precios
0,1178 € - 0,0757 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4" x 19
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado M20 x 2.5 LDPE - PCR Verde

20751104

Rango de precios
0,1308 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.2 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 2.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 2" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20751012

Rango de precios
0,6852 € - 0,4405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.5 mm
  • Medida de la rosca
    2" x 11
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M20 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751081

Rango de precios
0,1997 € - 0,1284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado M16 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751067

Rango de precios
0,113 € - 0,0726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.2 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

20750978

Rango de precios
0,2084 € - 0,134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4" x 14
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Verde

20750954

Rango de precios
0,1268 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8" x 19
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20751005

Rango de precios
0,4349 € - 0,2796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Medida de la rosca
    1,1/2" x 11
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Verde

20751159

Rango de precios
0,152 € - 0,0977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.1 mm
  • Medida de la rosca
    13/16" x 16
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M18 x 2.5 LDPE - PCR Verde

20751074

Rango de precios
0,1186 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    M18 x 2.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 1" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20750985

Rango de precios
0,228 € - 0,1465 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 11
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751173

Rango de precios
0,228 € - 0,1465 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.3 mm
  • Medida de la rosca
    1.5/16" x 12
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M14 x 2 LDPE - PCR Verde

20751050

Rango de precios
0,1074 € - 0,069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.2 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 2
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Verde

20750930

Rango de precios
0,0873 € - 0,0561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    10.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/8" x 28
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M14 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751043

Rango de precios
0,1396 € - 0,0897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.2 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M10 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751036

Rango de precios
0,1019 € - 0,0655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

20750961

Rango de precios
0,1612 € - 0,1036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Medida de la rosca
    1/2" x 14
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado M26 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751111

Rango de precios
0,2084 € - 0,134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.7 mm
  • Medida de la rosca
    M26 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20751128

Rango de precios
0,0964 € - 0,062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    15.4 mm
  • Medida de la rosca
    7/16" x 20
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751166

Rango de precios
0,2095 € - 0,1347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.4 mm
  • Medida de la rosca
    1.1/16" x 12
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR