Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.
Material: PEBD, PA Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | H | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1341 € - 0,2965 € | 3800 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 x 16 UNF
|
Rojo
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,5819 € - 1,2864 € | 400 En stock |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in x 12
|
Rojo
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,2733 € - 0,6044 € | 6555 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
Rojo
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0921 € - 0,2037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 x 24
|
Rojo
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
10083024 | 0,2205 € - 0,4877 € | 9150 En stock |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Rojo
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
|
0,1324 € - 0,2929 € | 4887 En stock |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in x 24
|
Rojo
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,1976 € - 0,4368 € | 2191 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
11⁄16 in x 14
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,1854 € - 0,4098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in x 14
|
Rojo
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,4763 € - 1,0531 € | 3078 En stock |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in x 12
|
Rojo
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,1542 € - 0,341 € | 1500 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
13⁄16 in x 16
|
Rojo
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,1678 € - 0,371 € | 22607 En stock |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in x 14
|
Rojo
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0789 € - 0,1744 € | 4000 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
5⁄16 in x 24
|
Rojo
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0837 € - 0,1851 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in x 24
|
Rojo
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,1976 € - 0,4368 € | 16820 En stock |
1.315 in
33.4 mm
|
11⁄16 in x 12
|
Rojo
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,1141 € - 0,2522 € | 9549 En stock |
0.89 in
22.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
Rojo
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
10071151 | 0,0789 € - 0,1744 € | 14154 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
5⁄16 in x 18
|
Rojo
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
|
10072837 | 0,125 € - 0,2764 € | 5847 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in x 18
|
Rojo
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
|
0,1038 € - 0,2294 € | 304 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in x 20
|
Rojo
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,2666 € - 0,5894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Rojo
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,1691 € - 0,3739 € | 18800 En stock |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Rojo
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar