Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.
Material: PEBD, PA Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | H | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2774 € - 0,6133 € | 7884 En stock |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Rojo
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,1475 € - 0,3261 € | 80 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Rojo
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,5671 € - 1,2535 € | 175 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1.5
|
Rojo
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,738 € - 1,63 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
1/4"
|
Natural
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Roscas Gas
|
3
|
||
0,682 € - 1,506 € | 50 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1/8"
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Roscas Gas
|
3
|
||
0,18 € - 0,3979 € | 9780 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Rojo
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,157 € - 0,347 € | 2535 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rojo
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,1136 € - 0,2513 € | 753 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1
|
Rojo
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
10082966 | 0,0997 € - 0,2205 € | 301 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1
|
Rojo
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
|
0,0613 € - 0,1355 € | 4145 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1
|
Rojo
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
0,1542 € - 0,341 € | 3160 En stock |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8"
|
Rojo
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Roscas Gas
|
2
|
||
0,1664 € - 0,368 € | 1800 En stock |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4"
|
Rojo
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Roscas Gas
|
2
|
||
1,1364 € - 2,5132 € | 474 En stock |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Rojo
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
Roscas Gas
|
2
|
||
0,1854 € - 0,4098 € | 8892 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8"14
|
Rojo
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Roscas Gas
|
1
|
||
0,0692 € - 0,1077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2.0
|
Rojo
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,0802 € - 0,1248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.0
|
Rojo
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,0622 € - 0,0967 € | 5000 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16" x 20
|
Rojo
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,0657 € - 0,1022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Rojo
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,076 € - 0,1182 € | 4100 En stock |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4"
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Rosca BSP
|
1
|
||
0,0843 € - 0,1312 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Rojo
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar