Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,1028 € - 0,1082 € 38400 En stock
7.2 mm
Amarillo
Silicona
29.5 mm
10.2 mm
1
0,3603 € - 0,3792 € 3238 En stock
14.7 mm
Rojo
Silicona
29.0 mm
17.8 mm
1
0,319 € - 0,3358 € 8500 En stock
13.9 mm
Rojo
Silicona
28.9 mm
16.9 mm
1
0,0712 € - 0,0749 € 6484 En stock
5.8 mm
Gris
Silicona
28.7 mm
8.9 mm
1
0,0282 € - 0,0296 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,0334 € - 0,0351 € 23996 En stock
1.4 mm
Negro
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,0457 € - 0,0481 € 1000 En stock
2.0 mm
Negro
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,4547 € - 0,479 € 4341 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.5 mm
1
0,6412 € - 0,675 € 25998 En stock
6.5 mm
Negro
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,2165 € - 0,2279 € 861 En stock
3.3 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.5 mm
1
0,1759 € - 0,1852 € 44000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.8 mm
1
0,3771 € - 0,4198 € 6450 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
11.9 mm
1
0,1211 € - 0,1276 € 6989 En stock
3.2 mm
Negro
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
3
0,3302 € - 0,3474 € 9821 En stock
6.4 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
3
0,152 € - 0,16 € 18500 En stock
2.4 mm
Negro
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,1772 € - 0,1866 € 77924 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.7 mm
1
0,1935 € - 0,2036 € 10186 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
4.1 mm
1
0,2367 € - 0,2491 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Natural
Silicona
23.8 mm
7.0 mm
1
0,3099 € - 0,3263 € 2190 En stock
3.9 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
9.8 mm
1
0,3849 € - 0,4052 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
Natural
Silicona
16.5 mm
3.3 mm
1
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.2 mm 29.5 mm Amarillo Silicona

10350614

Rango de precios
0,1082 € - 0,1028 €

Niveles de existencias
38400 En stock
Atributos
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 17.8 mm 29.0 mm Rojo Silicona

10350690

Rango de precios
0,3792 € - 0,3603 €

Niveles de existencias
3238 En stock
Atributos
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.9 mm 28.9 mm Rojo Silicona

10350683

Rango de precios
0,3358 € - 0,319 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 28.7 mm Gris Silicona

10350607

Rango de precios
0,0749 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
6484 En stock
Atributos
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 1.6 mm 9.5 mm Negro EPDM

10377604

Rango de precios
0,0296 € - 0,0282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.3 mm 16.5 mm Negro EPDM

10377628

Rango de precios
0,0351 € - 0,0334 €

Niveles de existencias
23996 En stock
Atributos
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.5 mm 15.8 mm Negro EPDM

10377697

Rango de precios
0,0481 € - 0,0457 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241707

Rango de precios
0,479 € - 0,4547 €

Niveles de existencias
4341 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 23.8 mm Negro EPDM

10377772

Rango de precios
0,675 € - 0,6412 €

Niveles de existencias
25998 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241653

Rango de precios
0,2279 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
861 En stock
Atributos
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249727

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
44000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.9 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241691

Rango de precios
0,4198 € - 0,3771 €

Niveles de existencias
6450 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Negro EPDM

10250044

Rango de precios
0,1276 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
6989 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.6 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250112

Rango de precios
0,3474 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
9821 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 31.8 mm Negro EPDM

10377727

Rango de precios
0,16 € - 0,152 €

Niveles de existencias
18500 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.7 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249710

Rango de precios
0,1866 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
77924 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicona

10241646

Rango de precios
0,2036 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
10186 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicona

10241660

Rango de precios
0,2491 € - 0,2367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249857

Rango de precios
0,3263 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
2190 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicona

10642771

Rango de precios
0,4052 € - 0,3849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona