Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.
Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.
Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Color: Natural, Negro, Gris, Blanco, Beige Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR2041
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | d | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0605 € - 0,0637 € | 18002 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Blanco
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0627 € - 0,0661 € | 4217 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Gris
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,097 € | 22 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Blanco
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0968 € - 0,1019 € | 789 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Negro
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,1485 € - 0,1565 € | 4493 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Gris
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,1777 € - 0,1874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.15 in
29.2 mm
|
Blanco
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,1251 € - 0,1317 € | 7999 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Gris
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,0952 € - 0,1003 € | 12573 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,1569 € - 0,1653 € | 108 En stock |
0.976 in
24.8 mm
|
Blanco
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1047 € - 0,1103 € | 1500 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
Negro
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,0627 € - 0,0661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,097 € | 77 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Gris
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,1047 € - 0,1103 € | 454 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
Blanco
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,1485 € - 0,1565 € | 2133 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1777 € - 0,1874 € | 5129 En stock |
1.15 in
29.2 mm
|
Gris
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,0648 € - 0,0683 € | 351 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0968 € - 0,1019 € | 8407 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Blanco
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0593 € - 0,0624 € | 55995 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 115 En stock |
1.205 in
30.6 mm
|
Blanco
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,0615 € - 0,0647 € | 4967 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar