Menu Search

Tapones para chapas metálicas

En stock

Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.

Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.

Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.

  • Se utilizan para cerrar orificios durante el transporte.
  • Se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos.
  • Proporcionan un acabado limpio a sus aplicaciones.
Material: PA66, PA Color: Natural, Negro, Gris, Blanco, Beige Código De La Serie: SR2041

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color d H Tipo Compra
0,0631 € - 0,0665 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
Blanco
12.0 mm
7.3 mm
2
0,1528 € - 0,161 € 3000 En stock
24.8 mm
Negro
20.0 mm
7.5 mm
3
0,173 € - 0,1825 € 7629 En stock
29.2 mm
Gris
24.0 mm
7.6 mm
4
0,0611 € - 0,0643 € 10217 En stock
13.5 mm
Gris
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0897 € - 0,0945 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.1 mm
Blanco
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0578 € - 0,0608 € 1642 En stock
10.4 mm
Blanco
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0599 € - 0,063 € 30 En stock
12.0 mm
Blanco
8.0 mm
7.2 mm
1
0,1799 € - 0,1894 € 100 En stock
30.6 mm
Negro
25.4 mm
7.6 mm
3
0,0578 € - 0,0608 € 56995 En stock
10.4 mm
Gris
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0611 € - 0,0643 € 929 En stock
13.5 mm
Negro
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0897 € - 0,0945 € 2937 En stock
17.1 mm
Negro
12.7 mm
7.3 mm
2
0,102 € - 0,1074 € 13018 En stock
20.4 mm
Gris
15.9 mm
7.4 mm
4
0,1489 € - 0,1567 € 434 En stock
27.4 mm
Gris
22.2 mm
7.6 mm
4
0,0942 € - 0,0992 € 11910 En stock
18.7 mm
Blanco
14.3 mm
7.4 mm
2
0,1218 € - 0,1282 € 40500 En stock
22.8 mm
Negro
18.0 mm
7.5 mm
4
0,1489 € - 0,1567 € 7022 En stock
27.4 mm
Blanco
22.2 mm
7.6 mm
3
0,1799 € - 0,1894 € 115 En stock
30.6 mm
Blanco
25.4 mm
7.6 mm
3
0,1218 € - 0,1282 € 11658 En stock
22.8 mm
Blanco
18.0 mm
7.5 mm
3
0,0942 € - 0,0992 € 691 En stock
18.7 mm
Negro
14.3 mm
7.4 mm
2
0,1489 € - 0,1567 € 197 En stock
27.4 mm
Negro
22.2 mm
7.6 mm
3
  • de 5
Tapas de cobertura para láminas 12.0 mm 16.0 mm Blanco PA66

10126752

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapón para chapas metálicas 20.0 mm 3.8 mm (GP) PA66 Negro

10126981

Rango de precios
0,161 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 24.0 mm 29.2 mm Gris PA66

10127032

Rango de precios
0,1825 € - 0,173 €

Niveles de existencias
7629 En stock
Atributos
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 9.5 mm 13.5 mm Gris PA66

10126707

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
10217 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 12.7 mm 17.1 mm Blanco PA66

10126783

Rango de precios
0,0945 € - 0,0897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.0 mm 10.4 mm Blanco PA66

10126608

Rango de precios
0,0608 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
1642 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 8.0 mm 12.0 mm Blanco PA66

10126660

Rango de precios
0,063 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 25.4 mm 30.6 mm Negro PA66

10127070

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.0 mm 10.4 mm Gris PA66

10126615

Rango de precios
0,0608 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
56995 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 9.5 mm 13.5 mm Negro PA66

10126714

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
929 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 12.7 mm 17.1 mm Negro PA66

10126806

Rango de precios
0,0945 € - 0,0897 €

Niveles de existencias
2937 En stock
Atributos
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 15.9 mm 20.4 mm Gris PA66

10126882

Rango de precios
0,1074 € - 0,102 €

Niveles de existencias
13018 En stock
Atributos
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 22.2 mm 27.4 mm Gris PA66

10127001

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
434 En stock
Atributos
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 14.3 mm 18.7 mm Blanco PA66

10126844

Rango de precios
0,0992 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
11910 En stock
Atributos
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 18.0 mm 22.8 mm Negro PA66

10126929

Rango de precios
0,1282 € - 0,1218 €

Niveles de existencias
40500 En stock
Atributos
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 22.2 mm 27.4 mm Blanco PA66

10126998

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
7022 En stock
Atributos
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 25.4 mm 30.6 mm Blanco PA66

10127056

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 18.0 mm 22.8 mm Blanco PA66

10126905

Rango de precios
0,1282 € - 0,1218 €

Niveles de existencias
11658 En stock
Atributos
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 14.3 mm 18.7 mm Negro PA66

10126868

Rango de precios
0,0992 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
691 En stock
Atributos
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 22.2 mm 27.4 mm Negro PA66

10127018

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm