Menu Search

Tapones para conector de ajuste rápido

En stock

Los tapones para conector de ajuste rápido se fabrican para adaptarse a conectores SAE J2044-12 para sistemas de combustible. El tapón ofrece protección contra la entrada de contaminantes y posibles fugas de fluido.

La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta y para permitir una extracción sencilla y rápida al tirar de ella.

  • La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta.
  • Ayuda a conectar cables de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas ni equipos especiales.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0009

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Medida de la rosca D Estándar de rosca Compra
0,0989 € - 0,1538 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
35.0 mm
1/2 in
35.0 mm
SAE J2044
0,0939 € - 0,1461 € 10000 En stock
11.8 mm
34.5 mm
12 in
34.0 mm
SAE J2044
0,0989 € - 0,1538 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.8 mm
32.0 mm
5/8 in
37.0 mm
SAE J2044
0,0494 € - 0,0769 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.9 mm
32.0 mm
10 in
34.0 mm
SAE J2044
0,1038 € - 0,1615 € 54750 En stock
23.90 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
0,0989 € - 0,1538 € 1250 En stock
17.9 mm
32.0 mm
18 in
37.0 mm
SAE J2044
0,0494 € - 0,0769 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
30.0 mm
5/16 in
32.0 mm
SAE J2044
0,0398 € - 0,0619 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,0217 € - 0,0337 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
0,0413 € - 0,0642 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
30.0 mm
21 in
38.5 mm
SAE J2044
Tapón para conector de ajuste rápido Amarillo SAE J2044 1/2 in

10347973

Rango de precios
0,1538 € - 0,0989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    1/2 in
Tapón para conector de ajuste rápido 11.8 mm SAE J2044 12 in PEBD Amarillo

10347966

Rango de precios
0,1461 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    12 in
Tapón para conector de ajuste rápido 15.8 mm SAE J2044 5/8 in PEBD Amarillo

10347980

Rango de precios
0,1538 € - 0,0989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    5/8 in
Tapón para conector de ajuste rápido 9.9 mm SAE J2044 10 in PEBD Amarillo

10351987

Rango de precios
0,0769 € - 0,0494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    10 in
Tapón para conector de ajuste rápido 23.90 mm SAE J2044 24 in PEBD Amarillo

10347997

Rango de precios
0,1615 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
54750 En stock
Atributos
  • d
    23.90 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    24 in
Tapón para conector de ajuste rápido 17.9 mm SAE J2044 18 in PEBD Amarillo

10351994

Rango de precios
0,1538 € - 0,0989 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    18 in
Tapón para conector de ajuste rápido 7.9 mm SAE J2044 5/16 in PEBD Amarillo

10351963

Rango de precios
0,0769 € - 0,0494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    5/16 in
Tapón para conector de ajuste rápido 18.9 mm SAE J2044 PEBD Amarillo

20592608

Rango de precios
0,0619 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    19
Tapón para conector de ajuste rápido 6.3 mm SAE J2044 1/4 in PEBD Amarillo

20592592

Rango de precios
0,0337 € - 0,0217 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    1/4 in
Tapón para conector de ajuste rápido 21.0 mm SAE J2044 21 in PEBD Amarillo

20592615

Rango de precios
0,0642 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    21 in