Menu Search

Tapones para conector de ajuste rápido PCR

En producción

Este tapón para conector de ajuste rápido está diseñado con una lengüeta de anilla que cubre la pared de conexión cuando está montada y permite su fácil extracción, al tirar de su lengüeta de anilla. Proporciona una protección ideal contra contaminantes como el polvo, la suciedad, la humedad y posibles fugas de fluido hidráulico durante el almacenamiento y el transporte. Cumple con las normas SAE J2044 para las conexiones del sistema de combustible.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRQCMPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Medida de la rosca D Estándar de rosca Compra
0,0481 € - 0,0749 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
30.0 mm
5/16"
32.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
35.0 mm
1/2"
35.0 mm
SAE J2044
0,039 € - 0,0607 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
30.0 mm
21
38.5 mm
SAE J2044
0,1011 € - 0,1572 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.9 mm
29.0 mm
24
46.0 mm
SAE J2044
0,0376 € - 0,0585 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.8 mm
32.0 mm
5/8"
37.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.9 mm
32.0 mm
18
37.0 mm
SAE J2044
0,0481 € - 0,0749 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.9 mm
32.0 mm
10
34.0 mm
SAE J2044
0,0914 € - 0,1423 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.8 mm
35.0 mm
12
34.0 mm
SAE J2044
0,0847 € - 0,1318 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.4 mm
32.0 mm
3/8"
32.0 mm
SAE J2044
0,0205 € - 0,0319 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
30.0 mm
1/4"
31.0 mm
SAE J2044
Tapón para conector de ajuste rápido 7.9 mm LDPE - PCR Verde

20749972

Rango de precios
0,0749 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d
    7.9 mm
  • h
    30.0 mm
  • Estándar de rosca
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    5/16"
Tapón para conector de ajuste rápido 12.6 mm LDPE - PCR Verde

20749941

Rango de precios
0,1498 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • d
    12.6 mm
  • h
    35.0 mm
  • Estándar de rosca
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    1/2"
Tapón para conector de ajuste rápido 21.0 mm LDPE - PCR Verde

20750039

Rango de precios
0,0607 € - 0,039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Estándar de rosca
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    21
Tapón para conector de ajuste rápido 23.9 mm LDPE - PCR Verde

20749965

Rango de precios
0,1572 € - 0,1011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    46.0 mm
  • d
    23.9 mm
  • h
    29.0 mm
  • Estándar de rosca
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    24
Tapón para conector de ajuste rápido 18.9 mm LDPE - PCR Verde

20750022

Rango de precios
0,0585 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    39.0 mm
  • d
    18.9 mm
  • h
    32.3 mm
  • Estándar de rosca
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    19
Tapón para conector de ajuste rápido 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20749958

Rango de precios
0,1498 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    32.0 mm
  • Estándar de rosca
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    5/8"
Tapón para conector de ajuste rápido 17.9 mm LDPE - PCR Verde

20750008

Rango de precios
0,1498 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • d
    17.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Estándar de rosca
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    18
Tapón para conector de ajuste rápido 9.9 mm LDPE - PCR Verde

20749996

Rango de precios
0,0749 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    9.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Estándar de rosca
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    10
Tapón para conector de ajuste rápido 11.8 mm LDPE - PCR Verde

20749934

Rango de precios
0,1423 € - 0,0914 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    11.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Estándar de rosca
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    12
Tapón para conector de ajuste rápido 9.4 mm LDPE - PCR Verde

20749989

Rango de precios
0,1318 € - 0,0847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d
    9.4 mm
  • h
    32.0 mm
  • Estándar de rosca
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    3/8"
Tapón para conector de ajuste rápido 6.3 mm LDPE - PCR Verde

20750015

Rango de precios
0,0319 € - 0,0205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.0 mm
  • d
    6.3 mm
  • h
    30.0 mm
  • Estándar de rosca
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    1/4"