Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados

En stock

Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.

Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.

Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.

  • Dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT.
  • Diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura.
  • Ideal para uso en mecánica e ingeniería.
Material: PEBD Color: Azul, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 D H Tipo d2 Compra
0,0623 € - 0,1379 € 5120 En stock
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,0488 € - 0,108 € 8500 En stock
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,0485 € - 0,1074 € 14500 En stock
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,0916 € - 0,2025 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,1174 € - 0,2596 € 18481 En stock
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
10074510 0,066 € - 0,146 € 3316 En stock
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
10272688 0,0516 € - 0,0802 € 4273 En stock
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6 - Abierto
17.7 mm
0,0671 € - 0,1045 € 176 En stock
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6 - Abierto
17.6 mm
0,0511 € - 0,0795 € 5396 En stock
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6 - Abierto
11.8 mm
0,0624 € - 0,0971 € 5900 En stock
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6 - Abierto
17.6 mm
0,0413 € - 0,0643 € 324 En stock
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6 - Abierto
11.7 mm
0,095 € - 0,1477 € 1653 En stock
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
6 - Abierto
30.1 mm
0,1476 € - 0,2296 € 43500 En stock
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
6 - Abierto
38.0 mm
0,1419 € - 0,2208 € 352 En stock
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
6 - Abierto
38.0 mm
0,0851 € - 0,1325 € 1834 En stock
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,3458 € - 0,538 € 1800 En stock
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
6 - Abierto
61.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € 200 En stock
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
6 - Abierto
74.0 mm
0,653 € - 1,0157 € 480 En stock
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
6 - Abierto
113.0 mm
0,369 € - 0,5741 € 1877 En stock
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
6 - Abierto
61.0 mm
0,3179 € - 0,4946 € 2 En stock
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
6 - Abierto
54.7 mm
  • de 5
Tapón para postes de carteles indicadores 5/8" Azul LDPE - PIR

10074503

Rango de precios
0,1379 € - 0,0623 €

Niveles de existencias
5120 En stock
Atributos
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón para postes de carteles indicadores 3/8" Azul LDPE - PIR

10074480

Rango de precios
0,108 € - 0,0488 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón para postes de carteles indicadores 1/2" Azul LDPE - PIR

10074497

Rango de precios
0,1074 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
14500 En stock
Atributos
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón para postes de carteles indicadores 7/8" Azul LDPE - PIR

10074527

Rango de precios
0,2025 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón para postes de carteles indicadores 1-1/8" Azul LDPE - PIR

10074534

Rango de precios
0,2596 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
18481 En stock
Atributos
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón para postes de carteles indicadores 3/4" Azul LDPE - PIR

10074510

Rango de precios
0,146 € - 0,066 €

Niveles de existencias
3316 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 14.6 mm 16.3 mm Rojo PEBD

10272688

Rango de precios
0,0802 € - 0,0516 €

Niveles de existencias
4273 En stock
Atributos
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo de tubo compatible
    DIN
Tapones para Final de Tubo con Nervio 17.5 mm 16.3 mm Rojo PEBD

10272701

Rango de precios
0,1045 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
176 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo de tubo compatible
    DIN
Tapones para Final de Tubo con Nervio 11.6 mm 11.6 mm Rojo PEBD

10272671

Rango de precios
0,0795 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
5396 En stock
Atributos
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tipo de tubo compatible
    DIN
Tapones para Final de Tubo con Nervio 15.4 mm 16.3 mm Rojo PEBD

10272695

Rango de precios
0,0971 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
5900 En stock
Atributos
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo de tubo compatible
    DIN
Tapones para Final de Tubo con Nervio 9.9 mm 11.6 mm Rojo PEBD

10272664

Rango de precios
0,0643 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
324 En stock
Atributos
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tipo de tubo compatible
    DIN
Tapones para Final de Tubo con Nervio 29.8 mm 31.1 mm Rojo PEBD

10272770

Rango de precios
0,1477 € - 0,095 €

Niveles de existencias
1653 En stock
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 34.6 mm 31.2 mm Rojo PEBD

10272794

Rango de precios
0,2296 € - 0,1476 €

Niveles de existencias
43500 En stock
Atributos
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 32.2 mm 31.0 mm Rojo PEBD

10272787

Rango de precios
0,2208 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
352 En stock
Atributos
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 20.8 mm 31.3 mm Rojo PEBD

10272725

Rango de precios
0,1325 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
1834 En stock
Atributos
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 62.7 mm 31.7 mm Rojo PEBD

10272879

Rango de precios
0,538 € - 0,3458 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 71.2 mm 32.0 mm Rojo PEBD

10272886

Rango de precios
0,7508 € - 0,4826 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 113.9 mm 34.3 mm Rojo PEBD

10272923

Rango de precios
1,0157 € - 0,653 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 59.2 mm 31.9 mm Rojo PEBD

10272862

Rango de precios
0,5741 € - 0,369 €

Niveles de existencias
1877 En stock
Atributos
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 48.7 mm 31.6 mm Rojo PEBD

10272848

Rango de precios
0,4946 € - 0,3179 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm