Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados PCR

En producción

Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería D H Diámetro del tubo Compra
0,0851 € - 0,1325 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
0,2065 € - 0,3212 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.7 mm
30.8 mm
40.0 mm
0,0851 € - 0,1325 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2"
20.8 mm
31.4 mm
21.3 mm
0,5678 € - 0,8832 € Solicite el plazo de entrega aquí
84.7 mm
30.0 mm
85.0 mm
0,0774 € - 0,1204 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.7 mm
31.4 mm
20.0 mm
0,0825 € - 0,1284 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.7 mm
31.4 mm
0,0671 € - 0,1045 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,4271 € - 0,4746 € Solicite el plazo de entrega aquí
92.0 mm
30.0 mm
92.4 mm
0,6997 € - 0,7775 € Solicite el plazo de entrega aquí
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
0,0413 € - 0,0643 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.9 mm
11.5 mm
10.0 mm
0,095 € - 0,1477 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.7 mm
30.8 mm
30.0 mm
0,3123 € - 0,4858 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
0,4904 € - 0,7628 € Solicite el plazo de entrega aquí
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,1419 € - 0,2208 € Solicite el plazo de entrega aquí
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
0,0511 € - 0,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.7 mm
20.0 mm
12.0 mm
0,3458 € - 0,538 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
1,0304 € - 1,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
205.5 mm
40.0 mm
206.0 mm
0,5175 € - 0,575 € Solicite el plazo de entrega aquí
117.0 mm
35.0 mm
117.5 mm
2,5866 € - 2,8741 € Solicite el plazo de entrega aquí
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
0,0869 € - 0,1352 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4"
26.0 mm
31.4 mm
  • de 3
Tapones para Final de Tubo con Nervio 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20749354

Rango de precios
0,1325 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20749439

Rango de precios
0,3212 € - 0,2065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro del tubo
    40.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20749347

Rango de precios
0,1325 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.8 mm
  • H
    31.4 mm
  • Diámetro del tubo
    21.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20749521

Rango de precios
0,8832 € - 0,5678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    84.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    85.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20749330

Rango de precios
0,1204 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Verde

20749361

Rango de precios
0,1284 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Tapones para Final de Tubo con Nervio 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20749323

Rango de precios
0,1045 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20749613

Rango de precios
0,4746 € - 0,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    92.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    92.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 160.0 mm LDPE - PCR Verde

20749682

Rango de precios
0,7775 € - 0,6997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    159.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    160.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20749293

Rango de precios
0,0643 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.9 mm
  • H
    11.5 mm
  • Diámetro del tubo
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20749392

Rango de precios
0,1477 € - 0,095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro del tubo
    30.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Verde

20749453

Rango de precios
0,4858 € - 0,3123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Verde

20749514

Rango de precios
0,7628 € - 0,4904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20749408

Rango de precios
0,2208 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro del tubo
    33.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20749309

Rango de precios
0,0795 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diámetro del tubo
    12.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20749491

Rango de precios
0,538 € - 0,3458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    63.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 206.0 mm LDPE - PCR Verde

20749712

Rango de precios
1,1449 € - 1,0304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    205.5 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diámetro del tubo
    206.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20749644

Rango de precios
0,575 € - 0,5175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    117.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    117.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 323.9 mm LDPE - PCR Verde

20749743

Rango de precios
2,8741 € - 2,5866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diámetro del tubo
    323.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Verde

20749378

Rango de precios
0,1352 € - 0,0869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • H
    31.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR