Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | D | H | Diámetro del tubo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0304 € - 1,1449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
1,5375 € - 1,7084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
0,0671 € - 0,1045 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0825 € - 0,1284 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
0,1678 € - 0,2611 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
0,653 € - 1,0157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar