Menu Search

Tapones para extremos de tubos

En stock

Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.

Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.

Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.

  • Proporcionan un cierre seguro y fiable que evita las fugas, la contaminación y los daños en tubos o tuberías.
  • Se utilizan en las industrias de la construcción, la fontanería y la fabricación.
  • Proporcionan un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, PE Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D h Color Material Tipo de agarre d Compra
10068908 0,4859 € - 1,0739 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
101.6 mm
0,1461 € - 0,3231 € 475 En stock
10.7 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
76.2 mm
0,0912 € - 0,2017 € 300 En stock
1.25 mm
6.4 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
31.8 mm
0,6171 € - 1,3643 € 74 En stock
12.7 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
114.3 mm
0,1813 € - 0,4009 € 6949 En stock
10.5 mm
Blanco
PE
Con clip de agarre
46.0 mm
1,1614 € - 2,5671 € 290 En stock
15.2 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
127.0 mm
0,1488 € - 0,329 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.25 mm
6.4 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
57.2 mm
0,9338 € - 2,0644 € 8 En stock
12.7 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
139.7 mm
10084496 0,7228 € - 1,5975 € 122 En stock
4.75 mm
12.7 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
120.7 mm
0,2733 € - 0,6043 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5 mm
Blanco
PE
Con clip de agarre
63.0 mm
0,2693 € - 0,5953 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.56 mm
9.5 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
65.0 mm
0,1191 € - 0,2632 € 26055 En stock
8.4 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
30.0 mm
0,0943 € - 0,2085 € 72328 En stock
8.0 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
25.0 mm
0,5688 € - 0,8848 € 38401 En stock
3.75 mm
12.7 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
95.3 mm
0,4845 € - 1,071 € 774 En stock
8.8 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
99.0 mm
0,406 € - 0,8975 € 1018 En stock
10.8 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
78.4 mm
0,5063 € - 1,1189 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
76.2 mm
0,1705 € - 0,3769 € 38 En stock
1.75 mm
9.5 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
44.5 mm
10082416 1,5024 € - 3,3207 € 198 En stock
15.0 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
152.4 mm
0,104 € - 0,23 € 600 En stock
1.62 mm
6.4 mm
Blanco
PE
Sin clip de agarre
41.1 mm
  • de 5
Tapón para extremo de tubo 101.6 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10068908

Rango de precios
1,0739 € - 0,4859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 76.2 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10087695

Rango de precios
0,3231 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 31.8 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10084625

Rango de precios
0,2017 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 114.3 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10082867

Rango de precios
1,3643 € - 0,6171 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 46.0 mm Con clip de agarre PE Blanco

10084502

Rango de precios
0,4009 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
6949 En stock
Atributos
  • d
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 127.0 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10082393

Rango de precios
2,5671 € - 1,1614 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 57.2 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10082904

Rango de precios
0,329 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 139.7 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10082874

Rango de precios
2,0644 € - 0,9338 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 120.7 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10084496

Rango de precios
1,5975 € - 0,7228 €

Niveles de existencias
122 En stock
Atributos
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 63.0 mm Con clip de agarre PE Blanco

10084519

Rango de precios
0,6043 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 65.0 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10084489

Rango de precios
0,5953 € - 0,2693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 30.0 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10082423

Rango de precios
0,2632 € - 0,1191 €

Niveles de existencias
26055 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 25.0 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10082478

Rango de precios
0,2085 € - 0,0943 €

Niveles de existencias
72328 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 95.3 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10082430

Rango de precios
0,8848 € - 0,5688 €

Niveles de existencias
38401 En stock
Atributos
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 99.0 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10071908

Rango de precios
1,071 € - 0,4845 €

Niveles de existencias
774 En stock
Atributos
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 78.4 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10084526

Rango de precios
0,8975 € - 0,406 €

Niveles de existencias
1018 En stock
Atributos
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 76.2 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10082928

Rango de precios
1,1189 € - 0,5063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    76.2 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 44.5 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10070215

Rango de precios
0,3769 € - 0,1705 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 152.4 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10082416

Rango de precios
3,3207 € - 1,5024 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 41.1 mm Sin clip de agarre PE Blanco

10084649

Rango de precios
0,23 € - 0,104 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Blanco