Menu Search

Tapones para tubería PCR

En producción

Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería H d Compra
0,036 € - 0,056 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.8 mm
9.6 mm
0,0495 € - 0,077 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.7 mm
11.0 mm
0,0765 € - 0,119 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
29.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
0,0765 € - 0,119 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
31.8 mm
0,0855 € - 0,095 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.6 mm
40.0 mm
0,3789 € - 0,5894 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 3/4"
30.0 mm
54.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.7 mm
11.5 mm
0,072 € - 0,112 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
23.2 mm
0,0765 € - 0,119 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
28.5 mm
0,0765 € - 0,119 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
28.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4"
19.9 mm
13.7 mm
0,0495 € - 0,077 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.7 mm
14.0 mm
0,063 € - 0,098 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
19.0 mm
0,063 € - 0,098 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
0,072 € - 0,112 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
24.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Solicite el plazo de entrega aquí
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,063 € - 0,098 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.3 mm
20.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.5 mm
82.0 mm
  • de 6
Capuchón para tubos 9.6 mm LDPE - PCR Verde

20748081

Rango de precios
0,056 € - 0,036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.6 mm
  • H
    18.8 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20748104

Rango de precios
0,077 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 29.0 mm LDPE - PCR Verde

20748340

Rango de precios
0,119 € - 0,0765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 42.4 mm LDPE - PCR Verde

20748432

Rango de precios
0,2016 € - 0,1296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20748364

Rango de precios
0,119 € - 0,0765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20748418

Rango de precios
0,095 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20748517

Rango de precios
0,5894 € - 0,3789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 3/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20748111

Rango de precios
0,077 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.5 mm
  • H
    19.7 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 23.2 mm LDPE - PCR Verde

20748272

Rango de precios
0,112 € - 0,072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20748333

Rango de precios
0,119 € - 0,0765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20748326

Rango de precios
0,119 € - 0,0765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 13.7 mm LDPE - PCR Verde

20748159

Rango de precios
0,077 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20748098

Rango de precios
0,077 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/8"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20748166

Rango de precios
0,0882 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20748234

Rango de precios
0,098 € - 0,063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20748258

Rango de precios
0,098 € - 0,063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20748289

Rango de precios
0,112 € - 0,072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20748371

Rango de precios
0,133 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20748241

Rango de precios
0,098 € - 0,063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20748647

Rango de precios
0,784 € - 0,504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%